Bornes de connexion de blindage
Bornes de connexion pour la mise à la terre de blindages de câbles sur des barres collectrices (18x3). Adaptés à l’équilibrage de potentiel dans la protection contre la foudre. Le montage ultérieur est possible sans interruption du blindage du conducteur, montage sans outillage.
2 Products
Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS
GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Résistance au courant de foudre (10/350 µs) | 5 kA |
Zone de serrage Rd | 1,5-6,5 mm |
Matériau | laiton nickelé |
Montage sur | SN 18X3 CU 1000 |
Dimensions (l x h x p) | 10 x 25 x 40 mm |
Part No. 919011 SAK 11 SN MS
GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Résistance au courant de foudre (10/350 µs) | 5 kA |
Zone de serrage Rd | 5-11 mm |
Matériau | laiton nickelé |
Montage sur | SN 18X3 CU 1000 |
Dimensions (l x h x p) | 17 x 25 x 47 mm |
Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000
GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | cuivre étamé |
Montage sur | support de rail |
Dimensions (l x h x p) | 18 x 1000 x 3 mm |
Part No. 919012 SH1 18X3 ST
GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Type | à un côté |
Matériau | acier étamé |
Montage sur | Rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Part No. 919014 SH 18X3 K
GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 pièce(s)
Technical data
Matériau | matière plastique |
Couleur | noir 1 |
Montage sur | Rail DIN ou plaque de montage |
Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG
GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Section de raccordement | 35 mm2 |
Montage sur | Barre collectrice |