Part No. 819160 HVI P RIV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364152298, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.47 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Conducteur HVI power (préconfectionné pour l'extérieur) pour tubes support HVI power PRV/Al
Conducteur HVI power pré-confectionné pour une pose en extérieur avec une pièce de tête et un élément de raccordement (indépendants, à monter).
Kit de raccordement du conducteur HVI power aux tubes support HVI power PRV / Al comprenant des tiges filetées, une pièce de raccordement, une gaine thermorétractable et une bague de fixation avec un support de conducteur fendu (Ø27 mm) pour la terminaison (serre-conducteurs inclus).
Longueur de commande minimale 6 m. Merci d'indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).
1 Product
Part No. 819165 HVI P RAV 90 27 L6M SW
GTIN 4013364272224, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 6.28 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819137 HVI P LO 90 27 L100M SW
GTIN 4013364152625, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 0.01 PAL/m, PU: 100.00 m
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Conducteur HVI power long (coupé)
Conducteur HVI power long confectionné sur place en fonction de la longueur désirée. Le conducteur de référence 819 163 est livré en paquets de longueurs différentes ; le conducteur de référence 819 161 est livré sur un tambour.
Veuillez indiquer la longueur du conducteur lors de la commande (tranches de 0,5 m).
2 Products
Part No. 819163 HVI P LO 90 27 L6...35M SW
GTIN 4013364280199, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Commande min. | 6 m |
Commande max. | 35 m |
Normes | IEC/TS 62561-8 |
Part No. 819161 HVI P LO 90 27 L36...80M SW
GTIN 4013364281646, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 35.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Matériau - conducteur | Cu |
Matériau - isolant | PE |
Matériau - enveloppe | PE |
Couleur - conducteur | noir ● |
Diamètre Ø - conducteur | 27 mm |
Commande min. | 36 m |
Commande max. | 80 m |
Normes | IEC/TS 62561-8 |