Your dashboard services.
Register to access all tools.

Outil de dénudage pour conducteurs HVI light / conducteurs HVI light plus / conducteurs HVI

Outil pour dénuder l’enveloppe semi-conductrice et l’isolation PE du conducteur HVI light et du conducteur HVI (diamètre ext. 20 mm).
  • L’outil comprend une poignée et différentes lames remplaçables.
  • La longueur de dénudage du conducteur HVI light, du conducteur HVI light plus et du conducteur HVI est réglable par étapes de 0,2 mm (points d’arrêt) à l’aide de la roue de réglage ; la longueur choisie est indiquée sur l’échelle graduée de la poignée.
FonctionnementPlacer l’outil à lame à l’extrémité coupée du conducteur.Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre et presser légèrement pour couper/dénuder le conducteur.La lame peut être remplacée sans outillage grâce à un accouplement à baïonnette sur la poignée.

HVI strip 20

Version pour conducteurs HVI light, HVI light plus et HVI (poignée + lame).

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: HVI STRIP 20
Référence: 597220
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 20 mm (si nécessaire, retirer l’enveloppe grise au préalable)
Matériau - pièce moulée matière plastique
Matériau - lame INOX

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


HVI head 20

Version pour conducteur HVI light, Conducteur HVI light plus et conducteur HVI (lame).

1 Product

Part No. 597120 HVI HEAD 20

GTIN 4013364142497, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 100.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information



produit : DEHN
Type: HVI HEAD 20
Référence: 597120
ou équivalent

 

Technical data

Diamètre Ø - conducteur 20 mm (si nécessaire, retirer l’enveloppe grise au préalable)
Matériau - pièce moulée matière plastique
Matériau - lame INOX

Product 597120 was added to Notepad.

Product 597120 was added to the cart.


back to top