Your dashboard services.
Register to access all tools.

Modules de protection pour DEHNgap

  • Capacité d’écoulement élevée grâce à un éclateur à air très performant
  • Remplacement simple et sans outils du module de protection grâce au système de verrouillage avec touche de verrouillage du module
  • Indication optique de fonctionnement ou de défaut grâce à un voyant mécanique vert-rouge

Module de protection DGP M – 100 kA N-PE

Module de protection avec éclateur à air N-PE, approprié pour tous les parafoudres de la gamme modulaire DEHNgap M.

1 Product

Part No. 961010 DGP M MOD 255

GTIN 4013364118744, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de protection N-PE avec éclateur à air DGP M MOD 255
Module de protection avec éclateur à air N-PE,
approprié pour tous les parafoudres de la gamme modulaire DEHNgap M
Parafoudre de type 1 N-PE selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RADAX-Flow
Indication de défaut
Tension continue maximale : 255 V AC
Courant de foudre : 100 kA
Tenue aux courants de court-circuit : 100 Aeff à 255 V ac

produit : DEHN
Type: DGP M MOD 255
Référence: 961010
ou équivalent

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961010 was added to Notepad.

Product 961010 was added to the cart.


Module de protection avec éclateur à air DGPH M – 100 kA N-PE

Module de protection avec éclateur à air N-PE, approprié pour tous les parafoudres de la gamme modulaire DEHNgap H M.

1 Product

Part No. 961020 DGPH MOD 255

GTIN 4013364118706, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de protection N-PE avec éclateur à air DGPH MOD 255
Module de protection avec éclateur à air N-PE,
approprié pour tous les parafoudres de la gamme modulaire DEHNgap M
Parafoudre de type 1 N-PE selon EN 61643-11
Technologie d’éclateurs à air RADAX-Flow
Tension continue maximale : 255 V AC
Courant de foudre : 100 kA
Tenue aux courants de court-circuit : 100 Aeff à 255 V ac

produit : DEHN
Type: DGPH MOD 255
Référence: 961020
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961020 was added to Notepad.

Product 961020 was added to the cart.


back to top