Your dashboard services.
Register to access all tools.

Modules de protection pour DEHNbloc

  • Capacité d'écoulement élevée grâce à un éclateur à air très performant
  • Continuité de service accrue des installations grâce à la technologie de limitation du courant de suite « RADAX-Flow »
  • Remplacement simple et sans outillage des modules de protection grâce au système de verrouillage avec touche de déverrouillage
  • Indication optique de fonctionnement/de défaut grâce à un voyant mécanique vert/rouge
  • Le module de protection débrochable peut être retiré sous tension et sans enlever la plaque de protection du tableau de distribution

Module de protection avec éclateur à air DB M

Module de protection avec éclateur à air pour DEHNbloc M ...

3 Products

Part No. 961001 DB M MOD 150

GTIN 4013364118584, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 184.90 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de protection avec éclateur à air DB M MOD 150
Module de protection de réseau à éclateur pour
parafoudres de type 1 unipolaires, coordonnés, enfichables de la gamme Red/Line
selon EN 61643-11
Disponibilité d’installation maximale
grâce à la technologie de limitation du courant de suite RADAX-Flow
Tension continue maximale : 150 V AC
Courant de foudre : 35 kA
Indication de défaut

produit : DEHN
Type: DB M MOD 150
Référence: 961001
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tension max. de régime permanent AC (UC ) 150 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 35 kA

Product 961001 was added to Notepad.

Product 961001 was added to the cart.

Part No. 961002 DB M MOD 255

GTIN 4013364118591, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 207.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de protection avec éclateur à air DB M MOD 255
Module de protection de réseau avec éclateur à air pour parafoudres de type 1 unipolaires,
coordonnés
de la gamme de produits Red/Line selon EN 61643-11
Disponibilité d’installation maximale
grâce à la technologie de limitation du courant de suite RADAX-Flow
Tension continue maximale : 255 V AC
Courant de foudre : 50 kA
Indication de défaut

produit : DEHN
Type: DB M MOD 255
Référence: 961002
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tension max. de régime permanent AC (UC ) 255 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Product 961002 was added to Notepad.

Product 961002 was added to the cart.

Part No. 961003 DB M MOD 320

GTIN 4013364118607, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Module de protection avec éclateur à air DB M MOD 320
Module de protection de réseau avec éclateur à air pour parafoudres de type 1 unipolaires,
coordonnés
de la gamme de produits Red/Line selon EN 61643-11
Disponibilité d’installation maximale
grâce à la technologie de limitation du courant de suite RADAX-Flow
Tension continue maximale : 320 V AC
Courant de foudre : 50 kA
Indication de défaut

produit : DEHN
Type: DB M MOD 320
Référence: 961003
ou équivalent

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Tension max. de régime permanent AC (UC ) 320 V
Courant de choc de décharge (10/350 µs) (Iimp ) 50 kA

Product 961003 was added to Notepad.

Product 961003 was added to the cart.


back to top