Your dashboard services.
Register to access all tools.

Support pour conducteurs de toiture pour faîtières et arêtières

Pour la fixation de conducteurs de capture.

FIRSTsnap

Pour la pose sur le chevauchement de la toiture, équipé d’un support pour conducteurs DEHNsnap, guidage libre du conducteur.

2 Products

Part No. 204029 LH FS 8 H16 GR V2A

GTIN 4013364032286, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.80 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - support pour conducteurs de toiture: INOX
Hauteur totale - support conducteur: 16 mm
Matériau - support conducteur: matière plastique
Couleur - support conducteur: gris ●

produit : DEHN
Type: LH FS 8 H16 GR V2A
Référence: 204029
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - support pour conducteurs de toiture INOX
Hauteur totale - support conducteur 16 mm
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur gris
Support conducteur rd 8 mm

Product 204029 was added to Notepad.

Product 204029 was added to the cart.

Part No. 204039 LH FS 8 H16 K BR V2A

GTIN 4013364032293, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 37.60 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - support pour conducteurs de toiture: INOX
Hauteur totale - support conducteur: 16 mm
Matériau - support conducteur: matière plastique
Couleur - support conducteur: marron ●

produit : DEHN
Type: LH FS 8 H16 K BR V2A
Référence: 204039
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau - support pour conducteurs de toiture INOX
Hauteur totale - support conducteur 16 mm
Matériau - support conducteur matière plastique
Couleur - support conducteur marron
Support conducteur rd 8 mm

Product 204039 was added to Notepad.

Product 204039 was added to the cart.


Attache à deux vis avec bec de serrage

Pour toits en tuiles, en ardoises ou en plaques ondulées, avec bec de serrage résistant aux intempéries, guidage fixe du conducteur.

1 Product

Part No. 216000 DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN

GTIN 4013364020054, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 78.00 g, PU: 25.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau - support pour conducteurs de toiture: matière plastique
Perçage: Ø12 mm
Matériau - support conducteur: St/tZn

produit : DEHN
Type: DLH ZS 7.10 FL20 KT12 STTZN
Référence: 216000
ou équivalent

 

Technical data

Matériau - support pour conducteurs de toiture matière plastique
Perçage Ø12 mm
Matériau - support conducteur St/tZn
Support conducteur rd 7-10 mm
Support conducteur pl 20 mm

Product 216000 was added to Notepad.

Product 216000 was added to the cart.


back to top