Your dashboard services.
Register to access all tools.

Fondation pour mâts de capture téléscopiques

Pour une installation simple du mât de capture téléscopique.
Pas de bétonnage nécessaire sur site.
Des indications plus précises relatives à ce produit et son montage peuvent être consultées dans la notice d'installation.

Version KöFU I

Pour mâts d’une hauteur au-dessus du sol de 13,35 à 19,35 m (références 103 013 / 103 016 / 103 019).
Platine de fixation : 400 x 400 mm.

1 Product

Part No. 103030 KÖFU I TBM FP400

GTIN 4013364129917, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 2620.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: béton (C50/60)
Dimensions: 1800 x 2000 x 850 mm
Poids: env. 2,5 t

produit : DEHN
Type: KÖFU I TBM FP400
Référence: 103030
ou équivalent

 

Technical data

Matériau béton (C50/60)
Dimensions 1800 x 2000 x 850 mm
Poids env. 2,5 t

Product 103030 was added to Notepad.

Product 103030 was added to the cart.


Version KöFU II

Pour mâts d’une hauteur au-dessus du sol de 22,35 à 24,85 m (références 103 022 ou 103 025).
Platine de fixation : 565 x 565 mm.

1 Product

Part No. 103031 KÖFU II TBM FP565

GTIN 4013364129924, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4900.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: béton (C50/60)
Dimensions: 2400 x 2400 x 1010 mm
Poids: env. 4,9 t

produit : DEHN
Type: KÖFU II TBM FP565
Référence: 103031
ou équivalent

 

Technical data

Matériau béton (C50/60)
Dimensions 2400 x 2400 x 1010 mm
Poids env. 4,9 t

Product 103031 was added to Notepad.

Product 103031 was added to the cart.


back to top