Your dashboard services.
Register to access all tools.

Mâts de capture téléscopiques avec embase à sceller dans du béton

Mâts de capture pour la protection d’installations telles que des installations biogaz, photovoltaïques sur une surface libre, par ex. installation EX, dépôts de munition, etc. contre les impacts de foudre directs.Les mâts sont installés sur des fondations en béton préfabriquées ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage (à commander séparément).Des indications plus précises relatives à l’accouplement, aux fondations et au montage peuvent être consultées dans la notice d’installation n°1729.Grâce à ce système de mâts de capture, des installations entières peuvent être amenées dans la zone protégée contre la foudre (zone de protection contre la foudre 0B) sans qu’il soit nécessaire de mettre en place des dispositifs de capture horizontaux (fils tendus). La distance de séparation s entre le mât de capture et l’objet à protéger est à maintenir selon la norme DIN EN 62305-3. Les mâts de capture sont dimensionnés selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).Avantages de ce mât de capture télescopique :
  • Les travaux de terrassement peuvent être effectués à l’avance dans leur totalité
  • L’installation sur des fondations en béton préfabriquées nécessite peu d’effort sur place
  • Installation alternative sur des fondations en béton construites sur site avec cage d’ancrage (prendre en compte le temps de durcissement du béton lors de la planification des délais et de la construction)
  • Version avec platine de fixation pour un montage rapide
  • Ajustement simple grâce à des goujons filetés M24
  • Instructions de montage détaillées
  • Calcul statistique vérifiable (sur demande)
Éléments :
  • Pointe de capture en St/tZn Ø42 / 25 / 15 mm Longueur 2400 ou 5400 mm avec filetage M20 et contre-écrou
  • Parties de mâts coniques
  • Platine de fixation avec bride de connexion de mise à la terre, diamètre Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Longueur de transport max. de 6 m

5 Products

Part No. 103013 TBM 13.35M FP400 STTZN

GTIN 4013364129818, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton, hauteur 13,38 m
Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton
Mât de capture pour la protection d’installations contre les impacts de foudre directs
Le mât est installé sur des fondations en béton préfabriquées
ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage.
Le mât est dimensionné selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pour une vitesse de vent en rafales max. de 194 km/h
avec fondation en béton et 143 km/h avec semelle creuse.
Système d’accouplement avec parties de mâts coniques
Platine de fixation avec bride de connexion pour mise à la terre
Perçage Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Matériau: St/tZn
Hauteur au-dessus du sol: 13380 mm
Eléments du mât: 2
Dimensions - platine de fixation: 400 x 400 mm
Version - platine de fixation : 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place: 1400 x 1400 x 900 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: TBM 13.35M FP400 STTZN
Référence: 103013
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Hauteur au-dessus du sol (l1) 13380 mm
Eléments du mât 2
Vitesse du vent en rafales max. avec fondation en béton 194 km/h
Vitesse du vent en rafales max. avec semelle creuse 143 km/h
Dimensions - platine de fixation 400 x 400 mm
Version - platine de fixation 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place (l x l x h) 1400 x 1400 x 900 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 103013 was added to Notepad.

Product 103013 was added to the cart.

Part No. 103016 TBM 16.35M FP400 STTZN

GTIN 4013364129825, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 230.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton, hauteur 16,38 m
Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton
Mât de capture pour la protection d’installations contre les impacts de foudre directs
Le mât est installé sur des fondations en béton préfabriquées
ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage.
Le mât est dimensionné selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) pour une vitesse de vent en rafales max. de 135 km/h
avec fondation en béton
et 135 km/h avec semelle creuse.
Système d’accouplement avec parties de mâts coniques
Platine de fixation avec bride de connexion pour mise à la terre
Perçage Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Matériau: St/tZn
Hauteur au-dessus du sol: 16380 mm
Eléments du mât: 2
Dimensions - platine de fixation: 400 x 400 mm
Version - platine de fixation : 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place: 1400 x 1400 x 900 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: TBM 16.35M FP400 STTZN
Référence: 103016
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Hauteur au-dessus du sol (l1) 16380 mm
Eléments du mât 2
Vitesse du vent en rafales max. avec fondation en béton 135 km/h
Vitesse du vent en rafales max. avec semelle creuse 135 km/h
Dimensions - platine de fixation 400 x 400 mm
Version - platine de fixation 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place (l x l x h) 1400 x 1400 x 900 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 103016 was added to Notepad.

Product 103016 was added to the cart.

Part No. 103019 TBM 19.35M FP565 STTZN

GTIN 4013364129832, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 310.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton, hauteur 19,38 m
Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton
Mât de capture pour la protection d’installations contre les impacts de foudre directs
Le mât est installé sur des fondations en béton préfabriquées
ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage.
Le mât est dimensionné selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pour une vitesse de vent en rafales max. de 131 km/h
avec fondation en béton et 107 km/h avec semelle creuse.
Système d’accouplement avec parties de mâts coniques
Platine de fixation avec bride de connexion pour mise à la terre
Perçage Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Matériau: St/tZn
Hauteur au-dessus du sol: 19380 mm
Eléments du mât: 3
Dimensions - platine de fixation: 400 x 400 mm
Version - platine de fixation : 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place: 1600 x 1600 x 900 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: TBM 19.35M FP565 STTZN
Référence: 103019
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Hauteur au-dessus du sol (l1) 19380 mm
Eléments du mât 3
Vitesse du vent en rafales max. avec fondation en béton 131 km/h
Vitesse du vent en rafales max. avec semelle creuse 107 km/h
Dimensions - platine de fixation 400 x 400 mm
Version - platine de fixation 4x Ø27 mm pour 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place (l x l x h) 1600 x 1600 x 900 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 103019 was added to Notepad.

Product 103019 was added to the cart.

Part No. 103022 TBM 22.35M FP565 STTZN

GTIN 4013364129849, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 452.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton, hauteur 22,38 m
Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton
Mât de capture pour la protection d’installations contre les impacts de foudre directs
Le mât est installé sur des fondations en béton préfabriquées
ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage.
Le mât est dimensionné selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pour une vitesse de vent en rafales max. de 129 km/h
avec fondation en béton et 129 km/h avec semelle creuse.
Système d’accouplement avec parties de mâts coniques
Platine de fixation avec bride de connexion pour mise à la terre
Perçage Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Matériau: St/tZn
Hauteur au-dessus du sol: 22380 mm
Eléments du mât: 4
Dimensions - platine de fixation: 565 x 565 mm
Version - platine de fixation : 8x Ø27 mm pour 8x M24 (490 x 490 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place: 1800 x 1800 x 900 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: TBM 22.35M FP565 STTZN
Référence: 103022
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Hauteur au-dessus du sol (l1) 22380 mm
Eléments du mât 4
Vitesse du vent en rafales max. avec fondation en béton 129 km/h
Vitesse du vent en rafales max. avec semelle creuse 129 km/h
Dimensions - platine de fixation 565 x 565 mm
Version - platine de fixation 8x Ø27 mm pour 8x M24 (490 x 490 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place (l x l x h) 1800 x 1800 x 900 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 103022 was added to Notepad.

Product 103022 was added to the cart.

Part No. 103025 TBM 24.85M FP565 STTZN

GTIN 4013364129856, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 550.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton, hauteur 24,88 m
Mât télescopique de protection contre la foudre installé dans une semelle creuse ou une fondation en béton
Mât de capture pour la protection d’installations contre les impacts de foudre directs
Le mât est installé sur des fondations en béton préfabriquées
ou directement sur la fondation en béton construite sur place avec la cage d’ancrage.
Le mât est dimensionné selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
pour une vitesse de vent en rafales max. de 127 km/h
avec fondation en béton et 127 km/h avec semelle creuse.
Système d’accouplement avec parties de mâts coniques
Platine de fixation avec bride de connexion pour mise à la terre
Perçage Ø12 mm (pour conducteur rond Ø10 mm, par ex. connecteur KS, référence 301 019)
Matériau: St/tZn
Hauteur au-dessus du sol: 24880 mm
Eléments du mât: 5
Dimensions - platine de fixation: 565 x 565 mm
Version - platine de fixation : 8x Ø27 mm pour 8x M24 (490 x 490 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place: 2000 x 2000 x 900 mm
Normes: NF EN 62561-(1+2)

produit : DEHN
Type: TBM 24.85M FP565 STTZN
Référence: 103025
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Matériau St/tZn
Hauteur au-dessus du sol (l1) 24880 mm
Eléments du mât 5
Vitesse du vent en rafales max. avec fondation en béton 127 km/h
Vitesse du vent en rafales max. avec semelle creuse 127 km/h
Dimensions - platine de fixation 565 x 565 mm
Version - platine de fixation 8x Ø27 mm pour 8x M24 (490 x 490 mm)
Dimensions - fondation en béton sur place (l x l x h) 2000 x 2000 x 900 mm
Normes NF EN 62561-(1+2)

Product 103025 was added to Notepad.

Product 103025 was added to the cart.


back to top