Pointes de capture D40
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494509/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494509/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
Les tiges de capture sont dimensionnées selon Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Éléments :
– Tige de capture 2000 mm ou tige de capture sur tube 2500 mm
– Tube Ø40 x 5 mm avec logement Ø22 / 16 mm
– Raccordement à la terre en INOX avec connecteur KS en INOX pour Rd 6-10 mm [tenue au courant de foudre 100 kA (10/350 µs)]
La fixation par ex. sur un mur s’effectue avec la référence 105 140, et sur tubes avec la référence 105 354.
La longueur libre maximale se compose de la pointe de la tige de capture jusqu’au support supérieur (point de fixation).
Pour des raisons de stabilité, le support central (3 fixations) doit être monté si possible à l’aide du support supérieur. La distance ne doit pas dépasser 15 cm. Le support inférieur (point de fixation) doit être installé dans une zone ≤ 15 cm à l’extrémité de la tige de capture.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494511/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494511/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494510/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46494510/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
Part No. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL
GTIN 4013364151192, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.17 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 4000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 3500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 500 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 3500 mm) 185 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
GTIN 4013364151208, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 4500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 500 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4000 mm) 186 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL
GTIN 4013364151215, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 5000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1000 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4000 mm) 185 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
GTIN 4013364151222, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 5500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1000 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4500 mm) 186 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL
GTIN 4013364151239, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 6000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4500 mm) 186 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
GTIN 4013364151246, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.45 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 6500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5000 mm) 183 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL
GTIN 4013364151253, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 7000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 146 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
GTIN 4013364151260, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 7500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 2000 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 149 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL
GTIN 4013364151277, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.14 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 8000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 2500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 142 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
GTIN 4013364151284, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Longueur totale (l1) | 8500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 3000 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 152 km/h |
Matériau - pointe de capture | Al |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A
GTIN 4013364152045, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 4000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 3500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 500 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 3500 mm) 191 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
GTIN 4013364152090, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 4500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 500 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4000 mm) 192 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A
GTIN 4013364152052, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 12.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 5000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1000 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4000 mm) 191 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
GTIN 4013364152106, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 14.30 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 5500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1000 mm |
Nombre de fixations | 2 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4500 mm) 192 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A
GTIN 4013364152069, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.20 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 6000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 4500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 4500 mm) 192 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
GTIN 4013364152113, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 16.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 6500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5000 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5000 mm) 190 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A
GTIN 4013364152076, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 19.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 7000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 1500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 149 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
GTIN 4013364152120, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 20.00 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 7500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 2000 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 159 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A
GTIN 4013364152083, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 22.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 8000 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 2500 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 149 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |
Part No. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
GTIN 4013364152137, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 23.60 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Longueur totale (l1) | 8500 mm |
Longueur utile max. avec pointe de capture (l2) | 5500 mm |
Longueur de serrage (l3) | 3000 mm |
Nombre de fixations | 3 |
Vitesse du vent/rafales max. | (Montage mural, longueur libre 5500 mm) 155 km/h |
Matériau - pointe de capture | INOX |
Normes | NF EN 62561-(1+2) |