Part No. 819243 HVI LI 20 L6M SR2875 FSP1000 DSH GFK AL
GTIN 4013364255951, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.24 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Matériau - tube support | PRV/ Al |
Longueur - tube support | 2875 mm |
Longueur - pointe captrice | 1000 mm |
Diamètre Ø extérieur GFK | 30 mm |
Diamètre Ø - conducteur | 20 mm |
Couleur - conducteur | gris ● |
Matériau - conducteur | Cu |
Distance de séparation équivalente s (dans l'air) | ≤ 45 cm |
Commande min. | 6 m |
Vitesse de vent/rafales max. | 149 km/h |
Norme | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |