Your dashboard services.
Register to access all tools.

Plaque signalétique, tension de foudre

Pour signaler le risque de foudres directs, par ex. pour des parkings à plusieurs niveaux (sans dispositifs de capture) ou dans d'autre domaines.

Risque de foudres directs

RECTO en allemand :
"ACHTUNG! Blitzspannung
Bei Gewitter Bereich räumen / nicht betreten"

VERSO en anglais :
"ATTENTION! Lightning voltage
Clear / do not enter this area during thunderstorms"

1 Product

Part No. 480698 HWS 297X210 ABS DE EN AL

GTIN 4013364144590, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Matériau: Al
Dimensions: 297 x 210 x 0,7 mm
Fixation: [4x] Ø6,5 mm

produit : DEHN
Type: HWS 297X210 ABS DE EN AL
Référence: 480698
ou équivalent

 

Technical data

Matériau Al
Dimensions (l x l x p) 297 x 210 x 0,7 mm
Fixation [4x] Ø6,5 mm

Product 480698 was added to Notepad.

Product 480698 was added to the cart.


back to top