Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornes MV avec borne à rainure

Pour raccorder en toute sécurité les conducteurs plats et ronds, ainsi que les raccords à sertir. Grâce à leur conception flexible, ces bornes polyvalentes et adaptées à différentes combinaisons de conducteurs peuvent être utilisées comme éléments en croix ou en T. Solides et robustes, les bornes MFV peuvent être montées dans des applications de type « rond/rond » ou « rond/plat ». Elles représentent une solution idéale pour les raccordements à exigences élevées dans les domaines d’application les plus divers.

avec dispositif de serrage et attache double

1 Product

Part No. 365018 FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A

GTIN 4013364535428, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 108.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne à rainure avec dispositif de serrage et attache double, inox
Bornes à rainure pour le raccordement de conducteurs avec des rainures
Plage de serrage - rainure: 0,7-4 mm
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement: longitudinal / transversal
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: FK KB DUL 6.10 KBF0.7 4 V2A
Référence: 365018
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de serrage - rainure 0,7-4 mm
Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Normes NF EN 62561-1

Product 365018 was added to Notepad.

Product 365018 was added to the cart.


avec surface de raccordement élargie

1 Product

Part No. 365228 FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A

GTIN 4013364535411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 157.00 g, PU: 50.00 pièce(s)


Images

Additional information

Borne à rainure avec surface de raccordement élargie (droite), inox
Bornes à rainure, avec surface de raccordement élargie Version avec 10 cm2 Surface de contact
Plage de serrage - rainure: 0,7-8 mm
Matériau - borne: INOX
Plage de serrage rd: 8-10 mm
Raccordement: longitudinal / transversal
Connexion avec: attache
Normes: NF EN 62561-1

produit : DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 8 V2A
Référence: 365228
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de serrage - rainure 0,7-8 mm
Matériau - borne INOX
Plage de serrage rd 8-10 mm
Normes NF EN 62561-1

Product 365228 was added to Notepad.

Product 365228 was added to the cart.


back to top