Part No. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET
GTIN 4013364057814, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.62 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Logement | à clavettes Ø16 mm |
Diamètre | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavette | INOX |
Part No. 102340 BES 17KG KT16 ULP D337 SET
GTIN 4013364105119, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.82 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Logement | à clavettes Ø16 mm |
Diamètre | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavette | INOX |
Part No. 102013 BES 17KG KT16 ULP D337
GTIN 4013364105102, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.80 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Logement | Ø16 mm |
Diamètre | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Part No. 102002 BES 17KG M16 D337
GTIN 4013364105126, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.02 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Logement | filetage M16 |
Diamètre | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - adaptateur | matière plastique |
Part No. 102012 BES 17KG KT16 D337
GTIN 4013364105089, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 17.10 kg, PU: 54.00 pièce(s)
Technical data
Logement | Ø16 mm |
Diamètre | 337 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Part No. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
GTIN 4013364094215, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.46 kg, PU: 120.00 pièce(s)
Technical data
Logement | à clavettes Ø10 / 16 mm |
Diamètre | 240 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - clavette | INOX |
Part No. 102003 BES 8.5KG M16 D240
GTIN 4013364105133, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 8.52 kg, PU: 120.00 pièce(s)
Technical data
Logement | filetage M 16 |
Diamètre | 240 mm |
Matériau | béton (C45/55) |
Matériau - adaptateur | matière plastique |