Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcharge

• Parafoudre combiné précâblé de type 1 + type 2 pour grands systèmes DC de stockage d’énergie sur batterie
• Circuit Y éprouvé résistant aux défauts
• Design fonctionnel, encombrement minimal, jusqu’à 1500 V DC dans un boîtier de seulement 4 modules
• Niveau de protection ≤ 3kV optimisé pour les applications
• Utilisable jusqu’à un courant de court-circuit max. présumé de 100kA
• Indication de fonctionnement ou de défaut via marquage vert / rouge dans la fenêtre de contrôle

1 Product

Part No. 900095 DCG T1 BATT 1500 FM

GTIN 4013364510838, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 587.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information

Parafoudre combiné DEHNcharge T1 BATT 1500 FM
Parafoudre combiné multipolaire type 1 + type 2
pour systèmes de stockage sur batterie jusqu’à 1500 V DC, largeur 4 modules
Parafoudre type 1 + type 2 conformément à EN 61643-11
Dispositif combiné de séparation et de mise en court-circuit
avec contact de télésignalisation
Indication de défaut
Tension photovoltaïque maximale : <= 1500 V DC
Courant de décharge total : 5 kA
Niveau de protection : <= 3 kV
Résistance aux courts-circuits Iscpv : 100 kA

produit : DEHN
Type: DCG T1 BATT 1500 FM
Référence: 900095
ou équivalent

 

Technical data

SPD conformément à IEC 61643-11 Type 1 + Type 2 / Classe I + Classe II
Tension continue maximale DC [DC+/DC-] (UC ) ≤ 1500 V
Tension d’utilisation permanente max DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) ≤ 750 V
Résistance aux courts-circuits (t ≤ 5,83 ms) (ISCCR ) 100 kA
Courant de choc de décharge (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) 10 kA
Courant de foudre (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) 5 kA
Niveau de protection en tension [(DC+ -> DC-) -> PE] (UP ) < 3 kV
Niveau de protection en tension [DC+ -> DC-] (UP ) < 6 kV
Contacts de télésignalisation/Type de contact Inverseur

Product 900095 was added to Notepad.

Product 900095 was added to the cart.


back to top