Module de surveillance LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815703/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815703/HDVORSCHAU/910710a2_16-9.jpg)
- Effort de câblage minimal grâce à une unité émettrice/réceptrice combinée
- Mise en service rapide et pratique
- Unité d’inversion optique pour clôturer un groupe de surveillance
- Raccordement de ligne facile via technologie de connexion push-in
- Unité de surveillance d’état des parafoudres des gammes de produit BLITZDUCTORconnect / DEHNpatch.
- Principe de surveillance optique simple
- Résistance contre les influences de la lumière externe
- Indicateur d’état général et contact de télésignalisation intégrés (contact d’ouverture)
- Mise en service rapide et facile
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815705/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
Installation / mise en service simples avec émetteur / récepteur combiné
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815705/HDVORSCHAU/910710a0003_Detail_2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815707/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
Certifié pour une utilisation dans des zones dangereuses
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815707/HDVORSCHAU/910710a2_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815704/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
Indication d'état (affichage groupé) pour une maintenance simple et rapide
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815704/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1a.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815706/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
Signalisation à distance de l'état des groupes de parafoudres (rupture de contact)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55815706/HDVORSCHAU/910711d_Detail_3.jpg)
DRC IRCM
Unité de surveillance d’état DEHNrecord, set d’appareils sur rail DIN avec émetteur/récepteur optique et unité d’inversion optique pour surveiller l’état des parafoudres BLITZDUCTORconnect et DEHNpatch avec système LifeCheck. Signalisation visuelle de l’état du parafoudre via un affichage groupé à LED avec signalisation FM (contact d’ouverture).
1 Product
Part No. 910710 DRC IRCM
GTIN 4013364424678, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 68.45 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) | 6-35 V DC |
Consommation max. de courant nominal (IIN ) | ≤ 10 mA |
Température d'utilisation (TU ) | -30 °C ... +70 °C |
Certifications | UL, CSA, ATEX, IECEx, CCC |