Testeurs RFID-LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609463/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609463/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- La technologie RFID-LifeCheck permet de détecter les surcharges électriques et thermiques de tous les modules
- Pour éviter la défaillance des parafoudres, le module de protection surchargé doit être remplacé dès que possible
- le test est simple et est réalisé en quelques secondes
- détection préventive de surcharges électriques ou thermiques
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609467/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609467/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609466/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609466/HDVORSCHAU/910655a1_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609468/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609468/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609464/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_F_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609464/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_F_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609469/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609469/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609465/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609465/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
DRC LC M3+
Appareil portable avec capteur RFIDLifeCheck pour une mise en œuvre flexible. Pour tester rapidement et facilement les parafoudres avec RFIDLifeCheck. Équipé d’un affichage visuel et sonore. De plus, doté d’un raccord USB et d’un logiciel de base de données sur PC, pour la gestion via un ordinateur des échantillons et la documentation des résultats de mesure. Le DRC LC M3+ est équipé d’un capteur RFIDLifeCheck avec fonction d’encliquetage. L’appareil manuel soutient le paramétrage du parafoudre pour la surveillance d’état.
1 Product
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Alimentation (compris dans la livraison) | Batterie lithium-ion |
Fréquence de transmission RFID | 125 kHz |
Affichage de la valeur mesurée | Bip et LCD |
Accessoires compris dans la livraison | Lecteur, capteur LifeCheck BXT, chargeur, câble USB, module de test comme référence, CD comprenant le logiciel, boîtier de rangement |
Dimensions du boîtier de rangement | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Appareil portable avec capteur RFID LifeCheck pour une mise en œuvre flexible. Pour tester rapidement et facilement les parafoudres avec RFIDLifeCheck. L’affichage d’exploitation et de recharge ainsi que l’affichage des résultats du test LifeCheck s’effectuent via des LED. Le DRC LC M1+ est équipé d’un capteur RFIDLifeCheck avec fonction d’encliquetage.
1 Product
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Alimentation (compris dans la livraison) | Accumulateur Li-polymère |
Fréquence de transmission RFID | 125 kHz |
Affichage de la valeur mesurée | LED |
Accessoires compris dans la livraison | Lecteur, capteur LifeCheck BXT, chargeur selon les différents pays, câble USB, module de test comme référence, CD comprenant le logiciel, boîte de rangement |
Dimensions du boîtier de rangement | 275 x 230 x 83 mm |