Testeur de décharge
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661268/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661268/HDVORSCHAU/910511a4_16-9.jpg)
- Pour un contrôle de routine de parafoudre
- Compact
- Fonctionne sur réseau ou batterie
- Indication de batterie vide
- Câbles de test inclus
- Adaptateur de test protégé par contact (PA) pour les parafoudres modulaires XT / XTU / SP en tant qu'accessoires
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661271/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661271/HDVORSCHAU/910511_Web3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661270/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661270/HDVORSCHAU/910511a1_Web2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661269/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661269/HDVORSCHAU/910511a1_Web1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661272/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57661272/HDVORSCHAU/910511a4_Web4.jpg)
Part No. 910511 PM 20
GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Tension nominale DC (UN ) | 8-12 V DC |
Paramètre de test : tension de test | 1200 V DC max. |
Affichage de la valeur mesurée | alphanumérique, LCD à 8 positions |
Accessoires compris dans la livraison | 2 câbles de test de 1 m de long chacun, 2 pinces de sécurité, 1 câble réseau 230 V AC, 1 étui de rangement |
Dimensions : etui de rangement | 300 x 110 x 110 mm |