Your dashboard services.
Register to access all tools.

Module de surveillance monitoring RFID-LifeCheck

Protection et continuité de service maximale grâce à la surveillance permanente des parafoudres disposant de la technologie RFID-LifeCheck.Détection préventive de fin de vie et indication lors d'une défaillance du parafoudre.
  • Indication optique pour la signalisation des modules endommagés
  • Dimensions minimales et temps de câblage réduit
  • Surveillance de 10 parafoudres
  • Un maximum de 15 DRC MCM peut être mis en oeuvre avec le bus RS485 ce qui permet de surveiller jusqu’à 150 parafoudres
  • Contact de télésignalisation
  • Permet une surveillance à distance à l’aide d’une interface RS485 et un logiciel complémentaire (DRC MCM XT)

Details

Contact sec de télésignalisation
DRC MCM XT : signal d'ouverture (21/22), signal de fermeture (13/14)
DRC SCM XT : signal d'ouverture (21/22)
lorem ipsum
Interface RS485 A/B (seulement pour DRC MCM XT) pour systèmes de communication et centres de contrôle.
lorem ipsum
Indication optique de l'état de fonctionnement intégré via un voyant LED tricolore.
lorem ipsum
Surveillance en ligne à l'aide d'un logiciel gratuit (seulement pour DRC MCM XT).
lorem ipsum

DRC MCM XT

Le module de surveillance disposant de la technologie RFID-LifeCheck peut surveiller l’état de fonctionnement de 10 parafoudres BLITZDUCTOR XT/XTU. Indication optique tricolore et contact de télésignalisation (ouverture ou fermeture). L'interface RS485 intégrée permet de surveiller jusqu'à 15 DRC MCM XT dans un système comportant jusqu'à 150 parafoudres BLITZDUCTOR XT / XTU.
Il est également possible d’utiliser le logiciel gratuit « Status Display et Service Console » via un convertisseur d’interface RS485. Ce logiciel permet une télésignalisation de l’état de fonctionnement de tous les parafoudres. 1 maître et jusqu'à 14 esclaves.
Téléchargement : www.dehn.fr

1 Product

Part No. 910695 DRC MCM XT

GTIN 4013364118959, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 217.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Test de: jusqu'à 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

produit : DEHN
Type: DRC MCM XT
Référence: 910695
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) 18-48 V
Consommation max. de courant nominal (IIN ) 100 mA
Fréquence de transmission RFID 125 kHz
Contacts de télésignalisation/Type de contact Contact d'ouverture (no) et de fermeture (nc)
Accessoires compris dans la livraison Embase, module de surveillance, manuel et système d'identification

Product 910695 was added to Notepad.

Product 910695 was added to the cart.


DRC SCM XT

Le module de surveillance disposant de la technologie RFID-LifeCheck peut surveiller l’état de fonctionnement de jusqu'à 10 parafoudres BLITZDUCTOR XT/XTU. Indication optique tricolore et contact de télésignalisation (ouverture).

1 Product

Part No. 910696 DRC SCM XT

GTIN 4013364149359, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 161.00 g, PU: 1.00 pièce(s)


Images

Additional information


Test de: jusqu'à 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML

produit : DEHN
Type: DRC SCM XT
Référence: 910696
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) 18-48 V
Consommation max. de courant nominal (IIN ) 100 mA
Fréquence de transmission RFID 125 kHz
Contacts de télésignalisation/Type de contact Contact d'ouverture (nc)
Accessoires compris dans la livraison Embase, module de surveillance, manuel et système d'identification

Product 910696 was added to Notepad.

Product 910696 was added to the cart.


back to top