BLITZDUCTOR XT Ex (i) - modules de protection
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953844/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953844/HDVORSCHAU/920381a2_16-9.jpg)
- Capacité d'écoulement élevée pour interfaces à deux, trois ou quatre pôles
- Bas niveau de protection, approprié également pour la protection des équipements terminaux
- Certifications : ATEX, CEIEx, CSA, Hazloc
- Remplacement aisé des modules de protection
- Tous les composants de protection sont intégrés dans le module de protection
- Parafoudre disponible avec technologie de surveillance RFID-LifeCheck intégrée
- Montage sur rail DIN avec mise à la terre intégrée
- Encombrement minimal, 2 paires sur une largeur de 12 mm
- Testé contre les chocs et les vibrations pour un fonctionnement sécurisé
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953845/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953845/HDVORSCHAU/920280+920301a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953848/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953848/HDVORSCHAU/989408_Detail_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953846/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953846/HDVORSCHAU/920280+920301a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953847/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57953847/HDVORSCHAU/920280+920301a3_Detail_3.jpg)
BXT ML4 BD EX 24
Parafoudre compact avec module RFID-LifeCheck intégré pour la protection de 2 paires de circuits intrinséquements sûrs ou de système bus. Conforme aux préconisations FISCO, ATEX. Résistance d'isolement > 500 V cond-terre. La technologie LifeCheck permet de détecter des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920381 BXT ML4 BD EX 24
GTIN 4013364109025, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Courant de choc (10/350 µs) total (Iimp ) | 4 kA |
D1 Courant de choc (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 7,7 MHz |
Certifications *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BD S EX 24
Parafoudre compact avec module RFID-LifeCheck intégré pour la protection de 1 paire de circuits intrinséquements sûrs ou de système bus. Mise à la terre directe ou indirecte du blindage. Résistance d'isolement > 500 V cond-terre.
La fonction LifeCheck permet de détecter des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920280 BXT ML2 BD S EX 24
GTIN 4013364142138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Courant de choc (10/350 µs) total (Iimp ) | 4 kA |
D1 Courant de choc (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 6 MHz |
Certifications *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Information détaillée : www.dehn.fr |
BXT ML4 BC EX 24
Parafoudre compact avec fonction RFID-LifeCheck intégrée pour la protection de 4 conducteurs libres de potentiel à la terre, avec référence de potentiel commun pour circuits intrinséquements sûrs. Conforme aux préconisations FISCO. ATEX. Résistance d'isolement > 500 V cond-terre.
La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920384 BXT ML4 BC EX 24
GTIN 4013364109162, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 28.60 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 33 V |
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (Ii ) | 0,5 A |
D1 Courant de choc (10/350 µs) total (Iimp ) | 4 kA |
D1 Courant de choc (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 6,4 MHz |
Certifications *) | CSA, ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |
BXT ML2 BD HF EX 6
Parafoudre compact avec technologie RFID-LifeCheck intégrée pour la protection de 1 paire de circuits de mesure intrinséquements sûrs et de systèmes de bus RS485. Résistance d'isolement > 500 V cond-terre.
La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l’état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC M1+, LC M3+, SCM et MCM.
1 Product
Part No. 920538 BXT ML2 BD HF EX 6
GTIN 4013364125285, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.20 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | T |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6 V |
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (Ii ) | 4,8 A |
D1 Courant de choc (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Bande passante cond-cond (fG ) | 100 MHz |
Certifications *) | ATEX, IECEx, CCC, CSA & USA Hazloc, SIL, Inmetro, UKCA |
*) Information détaillée : http://www.dehn.fr/sil/ |