Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNprotector - adaptateur combiné

  • Parafoudre combiné pour la protection de l'alimentation et des lignes de données d'un équipement terminal
  • Protection
– d'installations TV et SAT – téléphoniques – de Ethernet
  • Indication optique de fonctionnement/de défaut
  • Rénovation rapide grâce à une installation simple

Details

Version avec raccordement coaxial.
lorem ipsum
Indication optique de fonctionnement/de défaut du côté énergie (230 V).
lorem ipsum
Prise de courant avec terre avec protection du côté énergie.
lorem ipsum
Version avec raccordement RJ.
lorem ipsum

DPRO 230 TV

Protection antisurtension combinée pour le côté énergie et le côté antenne d’un téléviseur, d’un appareil radio ou d’un appareil vidéo. Avec indication optique de fonctionnement / défaut et sécurité enfants.

1 Product

Part No. 909300 DPRO 230 TV

GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Raccordement d'entrée/de sortie: prise F/prise F

produit : DEHN
Type: DPRO 230 TV
Référence: 909300
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Protection de données
Classe SPD B
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 60 V
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-blindage (PE) (In ) 5 kA
Pertes par insertion 0 - 2400 MHz ≤ 1,5 dB
Raccordement d'entrée/de sortie prise F/prise F
Protection côté énergie
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 type 3/classe III
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Protection max. contre les surintensités 16 A gL/gG ou B 16 A

Product 909300 was added to Notepad.

Product 909300 was added to the cart.


DPRO 230 NT

Protection antisurtension combinée pour le côté énergie et le côté données d’un raccordement réseau NT numérique. Egalement adapté aux appareils téléphoniques et fax. Avec indication optique de fonctionnement / défaut et sécurité enfants.

1 Product

Part No. 909310 DPRO 230 NT

GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information

Protection combinée contre les surtensions DEHNprotector DPRO 230 NT
avec protection combinée pour l'énergie
interface latérale et d'entrée (Uk0)
une terminaison de réseau numérique NT,
et téléphones et télécopieurs;
y compris accessoires adaptés à RJ11 / 12
et connexion TAE.
Testé selon EN61643-11 et -21.
Circuit de protection avec
Dispositif de surveillance fonctionnement optique intégré
Basse tension : Type 3
réseaux de données : Type 2 / P1
Raccordement d'entrée/de sortie: Prise RJ12/Prise RJ12
Affectation: 3/4

produit : DEHN
Type: DPRO 230 NT
Référence: 909310
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Protection de données
Classe SPD Q
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 180 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) par conducteur (In ) 2,5 kA
Bande passante (fG ) 220 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie Prise RJ12/Prise RJ12
Protection côté énergie
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 type 3/classe III
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,35 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 909310 was added to Notepad.

Product 909310 was added to the cart.


DPRO 230 LAN100

Protection antisurtension combinée pour le côté énergie et le côté données pour réseau LAN. Exigence pour Channel Classe D selon EN 50173. Conviens à réseau Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Base-T. Avec indication optique de fonctionnement / défaut et sécurité enfants.

1 Product

Part No. 909321 DPRO 230 LAN100

GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 pièce(s)

Predecessor

Images

Additional information


Raccordement d'entrée/de sortie: Prise RJ45 blindée/Prise RJ45 blindée
Affectation: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

produit : DEHN
Type: DPRO 230 LAN100
Référence: 909321
ou équivalent

Certificates

 

Technical data

Protection de données
Classe SPD Q
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) 3,3 V
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) 0,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Bande passante (fG ) 180 MHz
Raccordement d'entrée/de sortie Prise RJ45 blindée/Prise RJ45 blindée
Protection côté énergie
SPD selon NF EN 61643-11/CEI 61643-11 type 3/classe III
Tension d’utilisation permanente max AC (UC ) 255 V (50/60 Hz)
Courant de décharge total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Niveau de protection [L-N] (UP ) ≤ 1,25 kV
Protection max. contre les surintensités B 16 A

Product 909321 was added to Notepad.

Product 909321 was added to the cart.


back to top