FS / USD
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212276/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212276/HDVORSCHAU/924017a1_16-9.jpg)
- Parafoudre avec raccordement SUB-D pour l'équipement ultérieur facile
- Raccordement standard 9 pôles
- DP Profibus standard
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212278/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212278/HDVORSCHAU/924017a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212277/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55212277/HDVORSCHAU/924017_Kat.jpg)
Part No. 924017 FS 9E PB 6
GTIN 4013364045934, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 38.40 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 7 V |
C1 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-cond (In ) | 0,2 kA |
C1 Courant nominal de décharge (8/20 µs) cond-SG (In ) | 0,2 kA |
C1 Courant nominal de décharge (8/20 µs) SG-terre (In ) | 0,4 kA |
Bande passante (fG ) | 90 MHz |
Raccordement d'entrée/de sortie | Connecteur Sub-D 9/Prise Sub-D 9 |