Coffret DEHN pour l'équilibrage de potentiel
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608321/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608321/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
- Système de coffrets prémontés destinés à recevoir des parafoudres et leur câblage
- Résistance au courant de foudre testée jusqu’ à 50 kA
- Optimisé pour l’équilibrage de potentiel (parafoudre et raccordement du blindage)
- Coffret métallique verrouillable permettant d’éviter l’ouverture par des personnes non autorisées
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608323/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608323/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608324/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608324/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608325/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608325/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608322/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49608322/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
Part No. 906100 DPG LSA 30 P
GTIN 4013364106598, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 15 kA |
Étrier de montage LSA pour | 1x 3 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 1 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions (l x h x p) | 240 x 260 x 130 mm |
Part No. 906101 DPG LSA 60 P
GTIN 4013364106604, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 4.97 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 30 kA |
Étrier de montage LSA pour | 1x 6 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 2 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions (l x h x p) | 240 x 350 x 130 mm |
Part No. 906102 DPG LSA 120 P
GTIN 4013364106611, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 5.70 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 50 kA |
Étrier de montage LSA pour | 2x 6 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 2 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions (l x h x p) | 330 x 350 x 130 mm |
Part No. 906103 DPG LSA 220 P
GTIN 4013364106628, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 7.65 kg, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Charge utile des élements de liaison D1 courant de foudre (10/350) total (Iimp ) | 50 kA |
Étrier de montage LSA pour | 2x 11 barrettes 2/10 |
Guidage de conducteurs | 3 pièce |
Indice de protection | IP 40 |
Dimensions (l x h x p) | 330 x 500 x 130 mm |