DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748346/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748346/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Adapté aux barrettes de sectionnement ou de raccordement des systèmes LSA de la série 2/10
- Éclateurs à gaz intégrés, testés de façon indépendante, pour 10 paires de conducteurs
- Élements de protection individuellement remplaçables (éclateurs à gaz)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748347/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748347/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748348/HDVORSCHAU/907214az_F.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748348/HDVORSCHAU/907214az_F.jpg)
DPL 10 G3
Protection enfichable à 10 paires avec éclateurs à gaz tripolaires conçus pour pratiquement toutes les applications. Les parafoudres FSD disposent d’une fonction « fail-safe » avec indication optique en cas de déclenchement du « fail-safe ». Il est ainsi possible de reconnaître instantanément si une protection doit être remplacée.
2 Products
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | B |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | B |
Indication de défaut | optique par changement de couleur |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 180 V |
Courant nominal (IL ) | 0,4 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |