BLITZDUCTOR VT
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490480/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490480/HDVORSCHAU/918408a1_16-9.jpg)
- Protection économiquement avantageuse des lignes de données multifilaires
- Variantes spécifiques aux interfaces, p. ex. RS485 ou télécommunications
- Variantes pour systèmes d’alimentation en DC
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490484/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490484/HDVORSCHAU/918420_918421.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490481/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
BVT AVD/ALD : 2 conducteurs protégés pour systèmes d‘alimentation DC
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490481/HDVORSCHAU/918408_422_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490483/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
BVT TC1 pour la protection des interfaces de télécommunication
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490483/HDVORSCHAU/918410a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490482/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
BVT RS485 pour la protection des interfaces RS485/RS422
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/53490482/HDVORSCHAU/918401_Kat_alt.jpg)
Part No. 918401 BVT RS485 5
GTIN 4013364074224, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 199.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | Q |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 6 V |
Courant nominal (IL ) | 0,5 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 0,8 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Impédance série par conducteur | 1,8 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1,7 MHz |
Certifications | CSA |
Part No. 918422 BVT AVD 24
GTIN 4013364149267, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 109.10 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | W |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 35 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 10 A |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 2 kA |
Part No. 918408 BVT ALD 36
GTIN 4013364125292, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 45 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 4 A |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 7 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 22 µH |
Certifications | UL |
Part No. 918409 BVT ALD 60
GTIN 4013364146709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 65 V |
Courant nominal à 80 °C (IL ) | 4 A |
Courant nominal à 45 °C (IL ) | 7 A |
Fusible amont | UN ≥ 45 V et IL ≥ 1 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 2,5 kA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 5 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 20 kA |
Impédance série par conducteur | 22 µH |
Certifications | UL |
BVT TC
Parafoudre coordonné énergétiquement et sans courant de fuite pour conducteur a/b, RNIS Uk0 ou ADSL avec raccordements RJ45 et raccordements supplémentaires pour bornes à visser.
Le brochage de la prise RJ45 est compatible RJ11/12. Les bornes à visser parallèles sont plus robustes que les prises RJ45 et elles augmentent le courant nominal de décharge à 10 kA.
1 Product
Part No. 918411 BVT TC 1
GTIN 4013364093133, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 110.90 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Classe SPD | R |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 170 V |
Courant nominal (IL ) | 0,2 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 1 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 5 kA |
Impédance série par conducteur | 4,7 ohm |
Bande passante cond-cond (fG ) | 17 MHz |
BVT KKS ALD
Parafoudre combiné pour la protection des redresseurs dans les circuit. Contact de télésignalisation pour l'indication d'état du module (surveillance de la température des varistances). Installation dans un boîtier en tôle recommandée. Tension d'amorçage à faible impulsion due au contrôle capacitif.
1 Product
Part No. 918420 BVT KKS ALD 75
GTIN 4013364094895, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 75 V |
Courant nominal (IL ) | 12 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 7 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 40 kA |
Impédance série par conducteur | 5 µH |
Bande passante cond-cond (fG ) | 1 MHz |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | ouverture |
Part No. 918421 BVT KKS APD 36
GTIN 4013364094901, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 130.30 g, PU: 1.00 pièce(s)
PredecessorTechnical data
Classe SPD | M |
Tension d’utilisation permanente max DC (UC ) | 36,8 V |
Courant nominal (IL ) | 0,05 A |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) par conducteur (Iimp ) | 3,5 kA |
D1 Courant de foudre (10/350 µs) total (Iimp ) | 7 kA |
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (In ) | 40 kA |
Impédance série par conducteur | 55 ohm |
Contacts de télésignalisation/Type de contact | ouverture |