DEHNrecord Alert
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609424/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609424/HDVORSCHAU/910694a1.jpg)
- Module de communication Modbus TCP / RTU
- Intégration des SPD Red/Line et Yellow/Line dans un système de surveillance
- Surveillance de jusqu'à 4 parafoudres avec contact de signalisation à distance (FM) et jusqu'à 150 parafoudres BLITZDUCTOR XT (RS 485)
- Intégration des contacts FM de tous les autres modules de fonction dans la surveillance
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609425/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49609425/HDVORSCHAU/910694az1.jpg)
Part No. 910694 DRC AL MODBUS
GTIN 4013364350212, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 123.00 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) | 11-28 V |
Puissance max. | 600 mW |
Entrée binaire | 4 contacts FM universels et jusqu'à 150 BLITZDUCTOR XT via DRC MCM AL XT (910 698) |
Communication | dans les environnements Modbus RTU / TCP |
Part No. 910698 DRC MCM AL XT
GTIN 4013364337053, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 67.05 g, PU: 1.00 pièce(s)
Technical data
Plage de la tension d'entrée DC (UIN ) | 18-48 V |
Consommation max. de courant nominal (IIN ) | 100 mA |
Fréquence de transmission RFID | 125 kHz |
Interface physique | RS485 |
Accessoires compris dans la livraison | Embase, module de surveillance, manuel et système d'identification |