Part No. 900346 DVI M 3P FM
GTIN 4013364479715, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 595.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 100 kA |
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 100 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Contactos FM / forma de contacto | Contacto conmutado |
Part No. 900347 DVI M 1P FM
GTIN 4013364479722, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 322.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Máxima tensión permisible de servicio AC [L-N]/[N-PE] (UC ) | 150 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de choque de rayo (10/350) [L+N-PE] (Itotal ) | 50 kA |
Corriente de choque de rayo (10/350) [L-N]/[N-PE] (Iimp ) | 25 / 50 kA |
Nivel de protección [L-N]/[N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV |
Fusible previo máximo (L) hasta IK = 50 kAeff | 250 A gG |
Contactos FM / forma de contacto | Contacto conmutado |