Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Norma | EN 62561-1 |
Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A
GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | INOX |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 kA |
Norma | EN 62561-1 |
Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A
GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA (con terminal de cable en cobre) |
Norma | EN 62561-1 |
Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,7 kA |
Norma | EN 62561-1 |
Art Nº 478 049 con certificación UL. |
Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | INOX |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA |
Norma | EN 62561-1 |
Art Nº 478 049 con certificación UL. |
Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material de la borna MV | St/tZn |
Margen de apriete de borna redondo/redondo | 8-10 mm |
Placa de conexión Ø | 80 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,3 kA |
Versión | con junta tórica y borna MV |
Norma | EN 62561-1 |
Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Rosca de conexión | M10 / M12 |
Material de la placa | INOX (V4A) |
Material número | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Material del eje | St/tZn |
Placa de conexión Ø | 46 mm |
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,5 kA |
Norma | EN 62561-1 |