Your dashboard services.
Register to access all tools.

Herramientas y accesorios

Aquí encontrará herramientas para la confección de nuestros electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión, así como el cabezal de fresado para el montaje de los elementos de conexión aislados y los accesorios para la comprobación HVI.

Pelacables

1 Product

Part No. 597230 AW DEHNHELIX

GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø del cable: 23 mm
Material de la carcasa: plástico
Material de la cuchilla: INOX
Color: negro ●

Producto DEHN
Tipo: AW DEHNHELIX
art. no.: 597230
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del cable 23 mm
Material de la carcasa plástico
Material de la cuchilla INOX
Color negro ●

Product 597230 was added to Notepad.

Product 597230 was added to the cart.


Pelacables

Pelacables HVI strip 20 para pelar el revestimiento semiconductor y simultáneamente el aislamiento PE de los cables HVI y HVI light plus con un diámetro exterior de 20 mm. La longitud de pelado del cable se puede regular en pasos (puntos de ajuste) de 0,2 mm por medio de la rueda de ajuste situada en el mango. La longitud ajustada se puede leer en la escala del mismo. Diseño completo con mango y cabezal de corte.

1 Product

Part No. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Diámetro Ø del cable: 20 mm
Material de la carcasa: plástico
Material de la cuchilla: INOX
Color: negro ● / rojo ●
Dimensiones: aprox. 231 x 97 mm

Producto DEHN
Tipo: HVI STRIP 20
art. no.: 597220
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del cable 20 mm
Material de la carcasa plástico
Material de la cuchilla INOX
Color negro ● / rojo
Dimensiones aprox. 231 x 97 mm

Product 597220 was added to Notepad.

Product 597220 was added to the cart.


Tijeras de cable

Tijeras de cable para cortar a medida el cable HVI light, HVI (diámetro exterior 20/23 mm) y HVI power (diámetro exterior 27 mm) así como el cable CUI.
Gracias a la construcción especial de las tijeras de cable, pueden cortarse correctamente también los cables flexibles para simplificar la colocación de los elementos de conexión.

1 Product

Part No. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Tijeras de cable
Tijeras de cable para
cortar a medida fácilmente cables HVI light,
HVI light plus, HVI
(diámetro exterior 20/23 mm)
y HVI power
(diámetro exterior 27 mm)
así como cables CUI.
Diámetro Ø del cable: hasta 32 mm
Material de la cuchilla: acero para herramienta (CR-Moly (SCM440))
Material del mango: acero al carbono (SS400)
Longitud: 600 mm
Color del mango: rojo (parecido a RAL 3020) ●

Producto DEHN
Tipo: HVI CUTTER 32
art. no.: 597032
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del cable hasta 32 mm
Material de la cuchilla acero para herramienta (CR-Moly (SCM440))
Material del mango acero al carbono (SS400)
Longitud 600 mm
Color del mango rojo (parecido a RAL 3020)

Product 597032 was added to Notepad.

Product 597032 was added to the cart.


Cabezal de fresado

Cabezal de fresado para el montaje de los elementos de conexión aislados en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión.

1 Product

Part No. 597125 ISO HEAD 21

GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cabezal de fresado
para el montaje de los elementos
de conexión aislados en
electrodos de dispersión aislados y
resistentes a la alta tensión
Diámetro Ø del cable: 21 mm
Material de la carcasa: Al
Material de la cuchilla: Aleación de acero
Color: rojo ●
Dimensiones: aprox. 105 x 40 mm

Producto DEHN
Tipo: ISO HEAD 21
art. no.: 597125
o equivalente

 

Technical data

Diámetro Ø del cable 21 mm
Material de la carcasa Al
Material de la cuchilla Aleación de acero
Color rojo
Dimensiones aprox. 105 x 40 mm

Product 597125 was added to Notepad.

Product 597125 was added to the cart.


Caperuza aislada

Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento en electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 unidades en una mochila a juego.
Las caperuzas aisladas pueden utilizarse para aislar de forma segura los elementos de conexión y evitar así el contacto y errores de medición.

1 Product

Part No. 597817 ISOK L450 RS SET

GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento
Caperuzas aisladas para pruebas de aislamiento
en electrodos de dispersión aislados
y resistentes a la alta tensión
Kit: 5 unidades en una
mochila a juego
Color: negro
Apertura: 34 mm
Idónea para: HVI light plus y HVI
Longitud: 450 mm
Material: Plástico

Producto DEHN
Tipo: ISOK L450 RS SET
art. no.: 597817
o equivalente

 

Technical data

Color negro 1
Apertura (Ø) 34 mm
Idónea para HVI light plus y HVI
Longitud 450 mm
Material Plástico

Product 597817 was added to Notepad.

Product 597817 was added to the cart.


back to top