Your dashboard services.
Register to access all tools.

Ayuda para el transporte

Accesorio de transporte en aluminio con estribo de seguridad en acero inoxidable, para zócalos de hormigón de 8,5 kg y 17 kg.

1 Product

Part No. 590000 TG AL SB A2 BES 17KG

GTIN 4013364507678, Customs tariff No. (EU): 73262000, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Accesorio de transporte en aluminio con estribo de seguridad
en acero inoxidable, para zócalo de hormigón de 8,5 kg y
17 kg.
Material: Al / INOX
Diámetro: 16 mm

Producto DEHN
Tipo: TG AL SB A2 BES 17KG
art. no.: 590000
o equivalente

 

Technical data

Material Al / INOX
Diámetro 16 mm

Product 590000 was added to Notepad.

Product 590000 was added to the cart.


back to top