Your dashboard services.
Register to access all tools.

Engrasador a mano para las instalaciones de conmutación

  • Para engrasar partes móviles de instalaciones de conmutación con tensión nominal de hasta 36 kV / 50 Hz
  • Engrasador aislado transparente para más seguridad
  • Manejo sencillo gracias a la punta de lanza flexible
  • La profundidad de introducción del engrasador manual puede aumentarse mediante extensiones opcionales si es necesario

Engrasador a mano

1 Product

Part No. 785399 HOEL 36 20 1100

GTIN 4013364146525, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 756.60 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) hasta 36 kV
Longitud total (lG ) 1160 mm
Volumen del contenedor de lubrificante 200 ml

Product 785399 was added to Notepad.

Product 785399 was added to the cart.


back to top