Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pértiga aislada con manivela

  • Para la operación de emergencia de accionamientos por motor
  • Para instalaciones de interior y exterior

Cabezal de maniobra

Con hexágono de 24 mm y acoplamiento hexagonal de 12 mm

1 Product

Part No. 763712 AK SK24 SK12

GTIN 4013364098572, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 49.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

 

Technical data

Longitud total (lG ) 120 mm
Diámetro 30 mm
Utilizable en ^

Product 763712 was added to Notepad.

Product 763712 was added to the cart.


Pértiga aislada con manivela

Con acoplamiento hexagonal de 12 mm y botón.

1 Product

Part No. 763710 IS SK12 HK 1720

GTIN 4013364098558, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1.20 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 1 ... 36 kV
Longitud total (lG ) 1720 mm
Profundidad de introducción (IO ) 540 mm
Diámetro 30 mm
Utilizable en ^

Product 763710 was added to Notepad.

Product 763710 was added to the cart.


Pieza de extensión para pértigas aisladas

Con acoplamiento hexagonal de 12 mm y botón.

1 Product

Part No. 763711 ISV SK12 1060

GTIN 4013364098565, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 442.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 1 ... 36 kV
Longitud total (lG ) 1060 mm
Diámetro 30 mm
Utilizable en ^

Product 763711 was added to Notepad.

Product 763711 was added to the cart.


back to top