Part No. 700100 SPN 1000 A
GTIN 4013364500280, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 371.84 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Indicación | Bobina móvil (iluminada)/LED |
Margen de tensión | 12 V - 1000 V CA/CC |
Rango de medición de frecuencia | – |
Pruebas de continuidad acústicas y ópticas | – |
Prueba de diodos | – |
Rango de medición de resistencia | – |
Prueba de campo giratorio | LCD (símbolo R) |
Prueba de conductores de línea unipolares (fases) | LCD (símbolo R) |
Prueba de polaridad | LED (+/-) |
Detección de rotura de cables | – |
Conexión de cargas mediante pulsador | IS = Disparo de diferencial de 550 mA (1000 V) 30 mA |
Alarma de vibración | sí |
Iluminación de puntos de medición | – |
Part No. 700102 SPN 1200 D
GTIN 4013364500297, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 400.25 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Indicación | LED/LCD (iluminado) |
Margen de tensión | 1,0 V - 1000 V CA/1200 V CC |
Rango de medición de frecuencia | 1 - 1000 Hz |
Pruebas de continuidad acústicas y ópticas | Zumbador + LED amarillo 0 - 100 kΩ |
Prueba de diodos | 0,3 - 2,0 V |
Rango de medición de resistencia | 0,1 kΩ - 300 kΩ |
Prueba de campo giratorio | LED verdes (derecho/izquierdo) |
Prueba de conductores de línea unipolares (fases) | LED rojo "rayo" |
Prueba de polaridad | LCD (+/-) |
Detección de rotura de cables | LED amarillo (parpadeante) |
Conexión de cargas mediante pulsador | IS = Disparo de diferencial de 550 mA (1000 V) 30 mA |
Alarma de vibración | sí |
Iluminación de puntos de medición | LED blanco |