Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para cable HVI light plus

Diversos artículos para fijar los electrodos de dispersión aislados y resistentes a la alta tensión en los tendidos de descarga y cableado, así como diversos accesorios.

Gracias a su ajuste variable de Ø20 mm a Ø23 mm o de Ø20 mm a Ø21 mm, los soportes de conductores pueden utilizarse para el cable HVI light, el cable HVI light plus y el cable HVI, entre otros.

1 Product

Part No. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 1.05 kg, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: DLH FB 8 LO 100X100X70
art. no.: 253015
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección de la construcción patente DE Nº 32 24 332.4
Versión cuadrada, forma abierta
Guiado del conductor suelto
Material del soporte de conductores plástico

Product 253015 was added to Notepad.

Product 253015 was added to the cart.


back to top