Part No. 391079 MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
GTIN 4013364487130, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 95.18 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Ref. de material | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Margen de apriete en redondo | 8-10 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | 35-70 <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Tornillo | di M10 x 40 mm |
Material del tornillo/de la tuerca | INOX (V4A) |
Ref. de material | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Referencia normativa | DIN EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba. |
Part No. 391070 MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
GTIN 4013364487123, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 105.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Ref. de material | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Margen de apriete en redondo | 8-10 mm |
Tornillo | e M10 x 40 mm |
Material del tornillo/de la tuerca | INOX (V4A) |
Ref. de material | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Referencia normativa | DIN EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,9 *) kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba. |