Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcare APS con arnés para la cabeza

  • Pantalla protectora con arnés para la cabeza para la protección frente a los peligros mecánicos y térmicos de los arcos voltaicos al realizar un trabajo en tensión o al permanecer cerca de componentes en tensión.
  • Clase de arcos eléctricos APC 1
  • Certificados según los requisitos del Reglamento (UE) de EPI 2016/425

Pantalla protectora probada contra arcos eléctricos con arnés para la cabeza

1 Product

Part No. 785870 APS ARC E1 SK7

GTIN 4013364497504, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 446.03 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal hasta (UN ) 1000 V
Color transparente
Material policarbonato
Espesor de pared aprox. 2 mm
Clase de protección contra arcos eléctricos (Box Test 4 kA / 0,5 s - un polo) APC 1
Energía del arco eléctrico (Warc o WLBP ) 168 kJ
Norma GS-ET 29, EN 166

Product 785870 was added to Notepad.

Product 785870 was added to the cart.


back to top