Mástil captador con cable HVI light plus para cubierta metálica y soporte de conductor para vigas
El kit completo de mástil captador para montaje superior sobre cubierta metálica / soporte de conductor para vigas se utiliza para el tendido bajo la cubierta del cable HVI light plus.
El kit consta de: – Punta captadora INOX, Ø10 mm, longitud 1000 mm – Tubo autosoportado de PRFV/Al, Ø40/50/60 mm, longitud de 2680 mm – Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido interior en el tubo)
1 Product
Part No.819688
HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
Cable HVI light plus en tubo autosoportado de 2680 mm con punta captadora de 1000 mm Instalación captadora aislada por ejemplo, para sistemas de emisión y recepción (antenas parabólicas o terrestres). Diseño visualmente adaptado gracias al tendido interior del cable HVI light plus en el tubo autosoportado Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Distancia de separación equivalente s =< 60 cm (en aire) o s =< 120 cm (en material de construcción sólido). Los tubos autosoportados están dimensionados según el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). Cable HVI light plus tendido en tubo autosoportado, con terminal interno especial y punta captadora con Ø10 mm y longitud 1000 mm
Material del tubo autosoportado: PRFV / Al
Longitud del tubo autosoportado: 2680 mm
Longitud de transporte: 2680 mm
Color del cable: gris ●
Material del cable: Cu
Distancia de separación equivalente s (en aire): ≤ 60 cm
Longitud mínima de pedido: 6 m
Longitud máx. de pedido: 70 m
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto DEHN
Tipo: HVI LI PL L6M SR2680 FSP1000 GFK AL V2A
art. no.: 819688
o equivalente