Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementos de conexión para cable HVI light plus

Elementos de conexión optimizados para el tendido al interior / exterior del tubo y la conexión al sistema de puesta a tierra o a un conductor anular u otras partes del sistema externo de protección contra rayos.

Elemento de conexión para cable HVI light plus

Un elemento de conexión como pieza de cabeza del cable HVI light plus, para realización de la conexión terminal del conductor en el tubo autosoportado (elemento terminal) o para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con una instalación de toma de tierra (incluye un tubo termorretráctil).
Este elemento de conexión puede emplearse para el tendido al exterior del tubo en los tubos autosoportados HVI light plus.

1 Product

Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión para cable HVI light plus INOX
Elementos de conexión para el cable HVI light plus, como pieza de cabeza
del cable HVI light plus en ambos extremos
al crear las conexiones del conductor,
por ejemplo, a la placa de conexión del mástil captador
o a otros componentes de la protección contra rayos exterior.
Incluye tubo termorretráctil
Material: INOX
Conexión: Perno Ø10 mm, L 50 mm
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs): 150 kA

Producto DEHN
Tipo: AE BO10 KF HVI 60 V2A
art. no.: 819640
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión Perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø Elemento de conexión 21 mm
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 150 kA

Product 819640 was added to Notepad.

Product 819640 was added to the cart.


Kit de conexión de cable HVI light plus para tendido interior en el tubo

Dos elementos de conexión como piezas de cabeza del cable HVI light plus en ambos extremos. Un elemento de conexión para realización del terminal del cable en el tubo autosoportado (elemento terminal) y elemento de conexión para conectar con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra (incluye dos tubos termorretráctiles).
Estos elementos de conexión se pueden utilizar con los tubos autosoportados HVI light plus.

1 Product

Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A

GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kit de conexión de cable HVI light plus D 21 mm para tendido interior en el tubo INOX
Elementos de conexión como piezas de cabeza del cable HVI light plus en ambos extremos
Material: INOX
Conexión: Perno Ø10 mm, L 50 mm
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI PL ASS RIV KF V2A
art. no.: 819645
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión Perno Ø10 mm, L 50 mm
Diámetro Ø Elemento de conexión 21 mm
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819645 was added to Notepad.

Product 819645 was added to the cart.


Elementos de conexión aislados y comprobables para cable HVI light plus

3 Products

Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión aislante para cable HVI light plus (en el lado de tierra)
Elemento de conexión aislante
Como pieza de cabeza del
cable HVI light plus
En el lado de tierra
incluye tubo termorretráctil.
Para pruebas de aislamiento
del cable HVI light plus
Instalación: En el lado de tierra
Idónea para: HVI light plus
Material: INOX / plástico
Conexión: Perno Ø10 mm, L 50 mm Con rosca M12 con arandela abierta
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs): 150 kA

Producto DEHN
Tipo: AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
art. no.: 819646
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Instalación En el lado de tierra
Idónea para HVI light plus
Material INOX / plástico
Conexión Perno Ø10 mm, L 50 mm Con rosca M12 con arandela abierta
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 150 kA

Product 819646 was added to Notepad.

Product 819646 was added to the cart.

Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión aislante para cable HVI light plus (tendido interior en el tubo)
Elemento de conexión aislante
Como pieza de cabeza del
cable HVI light plus
con tendido interior en el tubo
Incluye tubo termorretráctil
Para pruebas de aislamiento
del cable HVI light plus
Instalación: Tendido interior en el tubo
Idónea para: HVI light plus
Material: INOX / plástico
Conexión: Cabeza de seta especial
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs): 150 kA

Producto DEHN
Tipo: AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
art. no.: 819647
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Instalación Tendido interior en el tubo
Idónea para HVI light plus
Material INOX / plástico
Conexión Cabeza de seta especial
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 150 kA

Product 819647 was added to Notepad.

Product 819647 was added to the cart.

Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A

GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión aislante para cable HVI light plus (tendido al exterior del tubo)
Elemento de conexión aislante
Como pieza de cabeza del
cable HVI light plus
con tendido al exterior del tubo
Incluye tubo termorretráctil
Para pruebas de aislamiento
del cable HVI light plus
Instalación: Tendido al exterior del tubo
Idónea para: HVI light plus
Material: INOX / plástico
Conexión: Perno Ø10 mm, L 50 mm Con rosca M12 con arandela abierta
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs): 150 kA

Producto DEHN
Tipo: AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
art. no.: 819648
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Instalación Tendido al exterior del tubo
Idónea para HVI light plus
Material INOX / plástico
Conexión Perno Ø10 mm, L 50 mm Con rosca M12 con arandela abierta
Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 150 kA

Product 819648 was added to Notepad.

Product 819648 was added to the cart.


Elemento de compensación de potencial

Para descargar el campo eléctrico del cable HVI light plus en la zona terminal o en otros casos.

1 Product

Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A

GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión PA con compensación de potencial para cable HVI light plus INOX
Elemento de conexión PA con compensación de potencial para cable HVI light plus
para la conexión del revestimiento especial
del cable HVI light plus a la compensación de potencial
Material: INOX
Margen de apriete Ø: 18 mm
Taladro de conexión Ø: 10,5 mm
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: PAE 18 EX AB11 V2A
art. no.: 410222
o equivalente

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Ø 18 mm
Taladro de conexión Ø 10,5 mm
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410222 was added to Notepad.

Product 410222 was added to the cart.


Borna de punto de medición

Puntos de medición para la comprobación del HVI.

1 Product

Part No. 819649 MPK 18 V2A

GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 unidad(es)


Images

Additional information

Borna de punto de medición para pruebas de aislamiento
Borna de punto de medición para
instalación permanente
para la conexión de un
equipo de medida para la
prueba de aislamiento de
cables HVI light plus
y cables HVI
Idónea para: HVI light plus y HVI
Material: INOX
Margen de apriete Ø: 18-20 mm

Producto DEHN
Tipo: MPK 18 V2A
art. no.: 819649
o equivalente

 

Technical data

Idónea para HVI light plus y HVI
Material INOX
Margen de apriete Ø 18-20 mm

Product 819649 was added to Notepad.

Product 819649 was added to the cart.


Set de fijación de mástil captador D40

Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI light plus de Ø40 mm; consta de placa de conexión y anillo de fijación con abrazadera de apriete INOX para conexión terminal (incluye cuatro medias piezas de sujeción de plástico y dos bridas de cable).

1 Product

Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Set de fijación para cable HVI light plus de 21 mm INOX / Al
Set de fijación para el montaje del cable
HVI light plus al tubo autosoportado D 40 mm;
consta de placa de conexión (cuatro orificios) y
anillo de fijación con abrazadera
para conexión terminal
con cuatro medias lunas de sujeción de plástico y dos bridas de cable.
Material: INOX / Al / Plástico
Soporte de placa de conexión: Orificio cuadrado 13 mm
Portaconductores: Cuatro orificios
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
art. no.: 819642
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX / Al / Plástico
Soporte de placa de conexión Orificio cuadrado 13 mm
Portaconductores Cuatro orificios
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819642 was added to Notepad.

Product 819642 was added to the cart.


Set de fijación de mástil captador D50

Set de fijación para el montaje del cable HVI light plus a tubos autosoportados HVI de Ø50 mm; consta de placa de conexión y anillo de fijación con abrazadera de apriete INOX para conexión terminal (incluye cuatro medias piezas de sujeción de plástico y dos bridas de cable).

1 Product

Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST

GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Set de fijación para cable HVI light plus
o cable HVI long INOX / Al
Set de fijación para el montaje del cable
HVI light plus o cable HVI long
al tubo autosoportado D 50 mm;
consta de placa de conexión (cuatro orificios) y
anillo de fijación con abrazadera
para conexión terminal
con cuatro medias lunas de sujeción de plástico y dos bridas de cable.
Material: INOX / Al / Plástico
Soporte de placa de conexión: Orificio cuadrado 13 mm
Portaconductores: Cuatro orificios
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
art. no.: 819283
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX / Al / Plástico
Soporte de placa de conexión Orificio cuadrado 13 mm
Portaconductores Cuatro orificios
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819283 was added to Notepad.

Product 819283 was added to the cart.


Placa de conexión

Placa de conexión (con cuatro orificios) para el montaje del cable HVI light plus en el tubo autosoportado Ø40 mm (por ejemplo, ref. 105 672, 105 673, 105 677, 105 678).

1 Product

Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A

GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Placa de conexión INOX
(De cuatro orificios) para montaje del cable HVI light plus
al tubo autosoportado Ø40 mm
Material: INOX
Soporte de placa de conexión: Orificio cuadrado 13 mm
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
art. no.: 819298
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Soporte de placa de conexión Orificio cuadrado 13 mm
Referencia normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819298 was added to Notepad.

Product 819298 was added to the cart.


back to top