Kit inicial
Kit inicial de pica de tierra atornillable
Se requiere 1 unidad por perforación, compuesto de:
1 pieza de conexión L 320 mm (ref. 621 092)
2 picas de tierra atornillables L 500 mm (ref. 621 050)
1 pieza de base con placa de montaje Ø80 mm (ref. 621 091)
1 tuerca de anillo M16 (ref. 621 097)
1 tubo termorretráctil L 140 mm (ref. 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de la toma de tierra | St/tZn |
Longitud de la varilla (l1) | 500 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Longitud de la varilla (l1) | 500 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Rosca | M16 |
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Referencia normativa | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Longitud de la varilla (l1) | 1500 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Rosca | M16 |
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Referencia normativa | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Longitud de la varilla (l1) | 3000 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Rosca | M16 |
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,4 kA |
Referencia normativa | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Longitud de la varilla (l1) | 100 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Diámetro de la placa Ø | 80 mm |
Rosca | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/gal Zn |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Tornillos | 6 de M6 x 10 mm lTX30 (4 de 2,5 mm2 - máx. 16 mm2) [2 tomas de tierra / 4 conexiones] |
Material de tornillos / arandela abierta | INOX |
Máx. carga de corriente permanente Tmáx=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn / INOX |
Longitud de la varilla (l1) | 320 mm |
Diámetro de la toma de tierra | 20 mm |
Rosca | M16 |
Conexión | 4 de M6 x 10 mm lTX30 (4 de 2,5 mm2 - máx. 16 mm2) o 1 de M8 x 20 mm iSW13 (Ø6-10 mm) |
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, flexible) |
Máx. carga de corriente permanente Tmáx=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Referencia normativa | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn |
Dimensiones (la. x an. x prof.) | 400 x 78 x 12 mm |
Nota de aplicación | para pica de tierra atornillable de Ø20 mm |
Carga estática máxima por la toma de tierra | 99 m (aprox. 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | St/tZn (C15E) |
Diámetro exterior | 63 mm |
Diámetro interior | 35 mm |
Altura | 62 mm |
Rosca interior | M16 |
Capacidad de carga axial (F máx.) | 700 kg |
Referencia normativa | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Propiedades | La zona del conector está completamente sellada con gel. Accesible de nuevo e inmediatamente listo para el uso. Carcasa moldeada de plástico retardante de la llama, resistente a los rayos UV y a los impactos. Montaje rápido, sencillo y seguro. |
Aplicación | Tierra / agua (según norma de verificación) / interior (tendido en edificios y en bandejas de cables) / aire libre |
Niveles de tensión | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Dimensiones exteriores (la. x an. x al.) | 240 x 75 x 44 mm |
Dimensiones interiores (la. x an. x al.) | aprox. 130 x 45 x 34 mm |
Diámetro del cable | 19-28 mm |
Clase de protección | IP 68 |
Temperatura de instalación | -20 a 90 °C |
Referencia normativa | Homologado según EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | Poliolefina reticulada de pared fina con recubrimiento adhesivo |
Longitud (l) | 140 mm |
Diámetro interior (d) | 40 mm |
Color | negro |
Índice de contracción | 3:1 (40/13) |
Temperatura de uso continuo (revestimiento exterior) | -55 °C ... +110 °C °C |
Temperatura de contracción | 95 °C |