El kit completo de mástil captador para alturas extremas (entre otras, instalaciones de biogás). La fijación debe realizarse con tres soportes variables (ref. 105 345).
El mástil captador separable / kit consta de: – Punta captadora Al, Ø16/10 mm, longitud 1500 mm – Tubo autosoportado de PRFV/Al Ø40/50 mm, longitud de 1600 mm – Adaptador de St/tZn, Ø40/50 mm – Tubo de mástil de St/tZn, Ø60 mm, longitud de 6000 mm (máx. longitud de transporte) – Cable HVI light plus (preconfeccionado para tendido interior en el tubo)
1 Product
Part No.819735
FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
Mástiles captadores con cable HVI light plus Mástiles captadores con cable HVI light plus Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para respetar la distancia de separación respecto de los componentes conductores según UNE EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Especialmente destinado a, por ejemplo, fermentadores o depósitos de almacenamiento de gas de plantas de biogás según la clase de protección II del sistema de protección contra rayos. Los mástiles captadores están dimensionados según el Eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA). La instalación captadora consta de: - Punta captadora Al Ø16/10 mm, longitud 1500 mm - Tubo autosoportado de PRFV/Al Ø40/50 mm - Adaptador de St/tZn Ø40/50 mm - Tubo de mástil de St/tZn Ø60 mm Adicionalmente 3 soportes variables (ref. 105 345) Diseño con 1 cable HVI light plus tendido en el interior. La longitud de cable adicional necesaria para el cable HVI light plus debe pedirse por separado.
Longitud total del mástil captador: 8800 mm
Longitud de la varilla captadora: 1500 mm
Longitud del tubo autosoportado: 1600 mm
Longitud del tubo de mástil: 6000 mm
Color del cable: gris ●
Longitud mínima de pedido: 10 m
Referencia normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Producto DEHN
Tipo: FM 60 L9M IP HVI LI PL GFK AL STTZN
art. no.: 819735
o equivalente