Part No. 792450 SAK PFE KN
GTIN 4013364051744, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.77 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Material del cable | Cu |
Para sección de cable | 50 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.53 Bl. 1 |
DB material no. | 157 535 |
Part No. 792451 SAK PFE KN AB29
GTIN 4013364230170, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.77 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Material del cable | Al |
Para sección de cable | 70 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB dibujo no. | Ebgw 01.82 |
Part No. 792455 SAK PFE ARA
GTIN 4013364376724, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.01 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Material del cable | Cu |
Para sección de cable | 50 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.53 Bl. 2 |
Part No. 792456 SAK PFE ARA AB29
GTIN 4013364446625, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.15 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Material del cable | Al |
Para sección de cable | 70 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 32,0 kA |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.83-1 |
Part No. 773251 UK K25 FL30 SQL
GTIN 4013364005990, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 901.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Para punto esférico de anclaje Ø | 25 / 30 mm |
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Para sección de cable Cu | 50 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB dibujo no. | 4 Ebgw 01.59 |
DB material no. | 157 538 |
Part No. 774251 UK K25 FL30 HG
GTIN 4013364006003, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 955.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Para punto esférico de anclaje Ø | 25 / 30 mm |
Protección antitorsión | PK2 (Ø10,5 mm) |
Para sección de cable Cu | 50 mm2 |
Corriente máx. de cortocircuito Ik 0,06 s | 34,0 kA |
DB dibujo no. | 4 Ebgw 01.64 |
DB material no. | 157 537 |