Pértigas de puesta a tierra para aplicaciones ferroviarias
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800218/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800218/HDVORSCHAU/769352a1_16-9.jpg)
- Para utilizar en instalaciones de exterior
- Acoplo de embudo robusto de aluminio
- Pértiga telescópica ajustable sin progresión a través de una maneta en cruz
- Idóneo sólo para bornas de fase con tornillo y bornas con husillo largo con pasador
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800219/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/46800219/HDVORSCHAU/769500_1.jpg)
Part No. 769352 ESTC SQL RW 3500
GTIN 4013364007345, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 4.60 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 3515 / 1935 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.58 |
DB material no. | 157 534 |
Part No. 769502 ESTC SQL RW 5000
GTIN 4013364004542, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.52 |
DB material no. | 157 533 |
Telescópica con acoplamiento de pasador y guía de cable
Para husillos con tornillo y pasador (enclavamiento de bayoneta).
El acoplo de apriete está adicionalmente equipado con una guía de cable y un gancho par acoplar lateralmente el cable de puesta a tierra y la pértiga de puesta a tierra al mástil (sin función de anillo ajustable).
1 Product
Part No. 769508 ESTC SQL H RW 5000
GTIN 4013364052383, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 5015 / 2685 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.55 |
DB material no. | 612 142 |
Part No. 769515 EST SQL RW 4855 TA
GTIN 4013364157361, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 6.69 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Longitud total (lG max / IG min ) | 4855 / 1035 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 01.68-1 |