Detector de alta tensión HSA 194
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806788/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806788/HDVORSCHAU/767542a3_16-9.jpg)
- Para verificar sin contacto la ausencia de tensión en instalaciones de conmutación y líneas aéreas de alta tensión o en líneas aéreas de ferrocarriles monofásicas
- Transporte económico
- Requiere poco espacio
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806791/HDVORSCHAU/767542az1_ES.jpg)
Traversa del mástil con posición del conmutador a "110 ... 420 kV"
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806791/HDVORSCHAU/767542az1_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806789/HDVORSCHAU/767542az2_ES.jpg)
Montante de la torre de celosía con posición del conmutador a "control de subida" (sólo HSA 194 110 420 SN7737)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806789/HDVORSCHAU/767542az2_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806790/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/50806790/HDVORSCHAU/767539_Mindestabstand_ES.jpg)
Part No. 767541 HSA194 110 420 STK
GTIN 4013364115712, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensiones nominales (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud total (lG ) | 940 mm |
Distancia aislante (lI ) | 540 mm |
Control de subida | no |
Part No. 767542 HSA194 110 420 16.7
GTIN 4013364086616, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.85 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Margen de tensiones nominales (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frecuencia | 16,7 Hz |
Longitud total (lG ) | 940 mm |
Distancia aislante (lI ) | 540 mm |
DB dibujo no. | 3 Ekgw 02.54 |
Control de subida | no |
Part No. 767539 HSA 194 110 420 SN7737
GTIN 4013364306769, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1.82 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Margen de tensiones nominales (UN ) | 110 ... 420 kV |
Frecuencia | 50 Hz |
Longitud total (lG ) | 940 mm |
Distancia aislante (lI ) | 540 mm |
Control de subida | sí |