Estera enrejada para la protección contra tensiones de paso
Conforme con la ficha técnica del VDE/ABB "Blitzschutz von Schutzhütten" [Protección contra rayos para refugios de montaña]
Si las esteras enrejadas se colocan solapadas, se necesitan aprox. 6 bornas de unión por cada estera enrejada (con cinta anticorrosiva, Art. No. 556 125).
Puede encontrar datos más detallados en las instrucciones de instalación asociadas.
1 Product
Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A
GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX (V4A) |
Material no. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Dimensiones (l x a x f) | 2000 x 1000 x 4 mm |
Abertura de mallas | 250 mm |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX (V4A) |
Material no. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Margen de apriete en redondo | 3-10 mm |
Conexión (rígido/flexible) | 16 mm2 |
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs) | 25 kA |
Según (norma) | de acuerdo con DIN EN 62561-1 |
Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material | INOX (V4A) |
Material no. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Margen de apriete Rd / Rd | 8-10 / 3-4 mm |
Margen de apriete Rd / Rd | 3-4 / 3-4 mm |
Conexión (rígido/flexible) | 4-50 mm2 |
Capacidad de soportar corrientes de impulso de rayo (10/350 µs) | 25 kA |
Según (norma) | de acuerdo con DIN 62561-1 |