Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pasos de tejado

Para electrodos de dispersión para penetración e impermeabilización de tejados planos.

Para tejados planos

La temperatura transformadora máxima de +110 °C debe tenerse en cuenta para el montaje. Instalando el paso de tejado en alturas más que 100 mm, el paso de tejado y el conductor deben envolverse con cinta aislante universal adhesiva (cinta de fijación de aluminio).

1 Product

Part No. 552030 DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K

GTIN 4013364021563, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 227.24 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: plástico
Paso Rd: 8 / 10 / 16 mm
Paso pletinas: 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm

Producto DEHN
Tipo: DDF 8 10 16 FL20.30 D250 K
art. no.: 552030
o equivalente

 

Technical data

Material plástico
Color negro ●
Paso Rd 8 / 10 / 16 mm
Paso pletinas 20 x 2,5 / 30 x 3,5 mm
Diámetro Ø 250 mm

Product 552030 was added to Notepad.

Product 552030 was added to the cart.


Para tejados planos y ondulados

1 Product

Part No. 552010 DDF 8.10 D34 B16 K

GTIN 4013364021150, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.80 g, PU: 25.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: plástico
Paso Rd: 8-10 mm

Producto DEHN
Tipo: DDF 8.10 D34 B16 K
art. no.: 552010
o equivalente

 

Technical data

Taladro Ø16 mm
Material plástico
Color negro ●
Paso Rd 8-10 mm
Diámetro Ø 34 mm

Product 552010 was added to Notepad.

Product 552010 was added to the cart.


back to top