Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTORconnect – Base

  • Integración de la protección contra sobretensiones en las placas de circuito impreso de diferentes componentes eléctricos/electrónicos
  • Soporte para módulos de protección BLITZDUCTORconnect Tipo BCO MOD … (Art. No. 927 0..)
  • Solución que ahorra costes y tiempo para la producción de las placas de circuito impreso
  • Dimensiones compactas para una instalación que ahorra espacio
  • Indicación del estado operativo del DPS por el módulo y por el contacto de señalización a distancia (nc/no), contacto de conmutación
  • Enclavamiento de los módulos en la base a prueba de vibraciones
  • Sustitución sencilla y sin herramientas de los módulos de protección (tecnología secR)

BCO BAS PCB FM

Base bipolar de descargadores para su montaje en placas de circuito impreso mediante proceso de soldadura para los módulos BLITZDUCTORconnect. Con contacto de señalización a distancia integrado (contacto conmutado libre de potencial) para la vigilancia del estado operativo de los módulos.

1 Product

Part No. 927305 BCO BAS PCB FM

GTIN 4013364454699, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 14.23 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Base BCO BAS PCB FM para el BLITZDUCTORconnect
Base bipolar para soportar
los módulos BLITZDUCTORconnect
Interrupción de la señal cuando el módulo está desconectado
con contacto de señalización a distancia
Montaje mediante proceso de soldadura en placas de circuito impreso

Producto DEHN
Tipo: BCO BAS PCB FM
art. no.: 927305
o equivalente

 

Technical data

Módulo de protección asociado BCO MOD ...
Montaje sobre directamente soldada a la placa de circuito impreso
Grado de protección IP 20 (con módulo de protección enchufado)
Contactos de señalización a distancia / Forma de los contactos contacto conmutado

Product 927305 was added to Notepad.

Product 927305 was added to the cart.


back to top