Kit de detectores de tensión PHE
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929606/HDVORSCHAU/766617a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929606/HDVORSCHAU/766617a1_16-9.jpg)
- Para catenarias
- Transporte económico
- Requiere poco espacio
- Manejo sencillo gracias al sistema de enganche simple
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929610/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929610/HDVORSCHAU/766617_4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929607/HDVORSCHAU/766617_11.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929607/HDVORSCHAU/766617_11.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929609/HDVORSCHAU/766617_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929609/HDVORSCHAU/766617_3.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929608/HDVORSCHAU/766616_617_Fam_Stu%CC%88ckliste_ES.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/49929608/HDVORSCHAU/766616_617_Fam_Stu%CC%88ckliste_ES.jpg)
Part No. 766616 PHE 15 16.7 4T TA
GTIN 4013364126091, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 5.09 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 15 kV |
Frecuencia | 16,7 Hz |
Longitud total (lG ) | 4890 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 1675 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 02.51 |
DB material no. | 237 129 |
Part No. 766617 PHE 15 16.7 6T TA
GTIN 4013364101760, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.95 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 15 kV |
Frecuencia | 16,7 Hz |
Longitud total (lG ) | 4900 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 1675 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 02.53 |
DB material no. | 652 975 |