Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pértiga para remover hielo

  • Para remover hielo cerca de partes de la instalación en tensión, por ejemplo instalaciones de líneas aéreas exteriores y en sistemas de túneles
  • Martillo macizo de material aislante para remover hielo
  • Pértiga aislada para sistemas de 15 kV / 16,7 Hz y 25 kV / 50 Hz
  • Con empuñadura telescópica con una longitud total de 3420 mm hasta 5270 mm

Cabezal de maniobra (martillo)

Con enganche enchufable.

1 Product

Part No. 766372 AK 25 ESH STK SN7361

GTIN 4013364139916, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 1.62 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 1 ... 25 kV
Longitud total (lG ) 400 mm
Dimensiones del cabezal de maniobra 300 x 56 mm
Utilizable en _

Product 766372 was added to Notepad.

Product 766372 was added to the cart.


Pértiga aislada

Con adaptador enchufable para el cabezal de maniobra (martillo)

1 Product

Part No. 766371 ISN 25 STK 900SN7360

GTIN 4013364139909, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1060.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal (UN ) 1 ... 25 kV
Longitud total (lG ) 920 mm
Utilizable en _
Diámetro 30 mm

Product 766371 was added to Notepad.

Product 766371 was added to the cart.


Pieza telescópica extensible

Con enganche para la pértiga aislada y terminación hembra.

1 Product

Part No. 766469 HVTC STK 4100 SN7359

GTIN 4013364139893, Customs tariff No. (EU): 96039099, Gross weight: 3.92 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Longitud total (lG max / IG min ) 4120 / 2290 mm
Utilizable en _
Diámetro 43 mm

Product 766469 was added to Notepad.

Product 766469 was added to the cart.


back to top