Your dashboard services.
Register to access all tools.

Kit de pértigas aisladas para la limpieza de parabrisas de locomotoras eléctricas

  • Para la limpieza de los cristales de locomotoras eléctricas
  • Protección contra contacto erróneo de partes activas (por ej. líneas aéreas)
  • Ángulo del cabezal de maniobra ajustable

Details

Gracias al acoplamiento dentado universal el ángulo de maniobra puede ajustarse entre 0° y 90° en tramos de 30°
lorem ipsum
Adaptador con acoplamiento dentado para conectar el cabezal de limpieza
lorem ipsum
El velcro facilita el cambio del elemento de limpieza
lorem ipsum
lorem ipsum

Kit de pértigas aisladas para limpieza de cristales

1 Product

Part No. 766340 IS 25 ZK RK 3160

GTIN 4013364125056, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 3.80 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

 

Technical data

Tensión nominal AC (UN ) hasta 25 kV
Tensión nominal CC (UN ) hasta 7,5 kV
Longitud total (lG ) 3160 mm
Profundidad de introducción (IO ) 1630 mm

Product 766340 was added to Notepad.

Product 766340 was added to the cart.


back to top