Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elementos de conexión para el cable HVI light

Elemento de conexión para el cable HVI light

Elemento de conexión para conectar el cable HVI light con otras partes de la protección externa contra rayos o con instalaciones de tierra. Incluye un tubo termorretráctil.

1 Product

Part No. 819299 AE BO10 KF HVI LI V2A

GTIN 4013364118911, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión para el cable HVI light INOX
Elementos de conexión para el cable HVI light
para terminar el cable HVI light en ambos lados
para establecer las conexiones del cable
p. ej. con la placa de conexión fijada al mástil captador
u otras partes de la protección externa contra rayos.
tubo termoretráctil incluido
Material : INOX
Conexión: perno Ø10 mm, L 50 mm
Versión: con arandela elástica

Producto DEHN
Tipo: AE BO10 KF HVI LI V2A
art. no.: 819299
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Conexión perno Ø10 mm, L 50 mm
Versión con arandela elástica
Tornillo roscado M6 x 8 mm

Product 819299 was added to Notepad.

Product 819299 was added to the cart.


Elemento de conexión PA con compensación de potencial para el cable HVI light

Para controlar el campo eléctrico en la zona terminal del cable HVI light.
Superficie de contacto especialmente ranurada para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.

1 Product

Part No. 410219 PAE 17 20 AB11 V2A

GTIN 4013364118829, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de conexión PA con compensación de potencial
para el cable HVI light, INOX
Elemento de conexión PA con compensación de potencial
para el cable HVI light para descargar el campo eléctrico
del cable HVI light en la zona terminal
Superficie de contacto especialmente ranurada
para el contacto eléctrico del revestimiento semiconductor.
Material : INOX
Margen de apriete Ø: 17 mm
Taladro de conexión Ø: 11 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: PAE 17 20 AB11 V2A
art. no.: 410219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Ø 17 mm
Taladro de conexión Ø 11 mm
Tornillo di M10 x 20 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 410219 was added to Notepad.

Product 410219 was added to the cart.


Set de fijación para el cable HVI light

Set de fijación para el montaje del cable HVI light en un tubo autosoportado Ø50 mm (por ejemplo, tubo autosoportado HVI long); consta de placa de conexión (cuatro orificios, con dos tuercas de bloqueo) y anillo de fijación con cuatro soportes de conductores ranurados (Ø17 mm) para el rango de ajuste (incluye dos bridas de cable).

1 Product

Part No. 819289 BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A

GTIN 4013364236486, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Kit de fijación
Kit de fijación para montar el cable HVI light
al tubo autosoportado D 50 mm, compuesto por
la placa de conexión (cuádruple, incl. dos tuercas de bloqueo)
y anillo de fijación con cuatro soportes de conductores ranurados
para la conexión terminal (incl. dos bridas de cable)
Material : INOX / Al
Conexión de la placa: orificios cuadrados 13 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: BFS SR D50 4AE HVI LI AL V2A
art. no.: 819289
o equivalente

 

Technical data

Material INOX / Al
Conexión de la placa orificios cuadrados 13 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819289 was added to Notepad.

Product 819289 was added to the cart.


Perno de fijación

Perno de fijación para fijar cables encima a una punta captadora (Ø22 / Ø16 mm) o placa de conexión (p. ej. Art.-Nr. 819 289 o 819 288).

1 Product

Part No. 105229 BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL

GTIN 4013364280625, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.80 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Perno de fijación
Perno de fijación para montar encima
un cable de aluminio de 50 mm² (Art.-Nr. 840 050)
a una punta captadora (Ø22 / Ø16 mm) o placa de conexión
(p. ej. Art.-Nr. 819 289 o 819 288).
Material : Al
Conexión: 1x B 11 mm, 1x B 23 mm
Terminal: 50 mm²
Material del terminal: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: BB 1XB11GSM8 1XB23GSM12 AL
art. no.: 105229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Al
Conexión 1x B 11 mm, 1x B 23 mm
Tornillo di M8 x 10 di M12 x 20 mm
Terminal 50 mm²
Material del terminal Cu /gal Sn

Product 105229 was added to Notepad.

Product 105229 was added to the cart.


back to top