Your dashboard services.
Register to access all tools.

Bornas para zonas Ex 2/22

Bornas con arandela elástica para conexión de conductores redondos/pletinas en zonas con peligro de explosión zona 2/22. Las bornas están aseguradas contra el aflojamiento autónomo según 62305-3 parte 2 (VDE 0185-305-3 parte 2)

Borna de separación UNI 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para dos redondos

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete Rd/Rd: 10 / 10 mm
Margen de apriete Rd/pletina: 10 / 30 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
art. no.: 459200
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd/Rd 10 / 10 mm
Margen de apriete Rd/pletina 10 / 30 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


Borna de separación UNI 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para picas de tierra

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
art. no.: 459219
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Componente de bloqueo 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete de pletina: 30 x 4 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
art. no.: 380209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete de pletina 30 x 4 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


Conector KS borna-tornillo 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete Rd: 10 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KSV 200 10 FER V2A
art. no.: 301209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd 10 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para redondos

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
art. no.: 390209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


Borna MV de conexión multifunción 200 kA (10/350 μs) con arandela elástica para puntas captadoras

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: INOX
Margen de apriete Rd/Rd: 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: de acuerdo con EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
art. no.: 392209
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material INOX
Margen de apriete Rd/Rd 8-10 / 16 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) ? *)
Norma de acuerdo con EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


Conector KS borna-tornillo 100 kA (10/350 μs) de una pieza con arandela elástica

2 Products

Part No. 301010 KSV 7.10 FER STTZN

GTIN 4013364067028, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del tornillo de bloqueo: St/tZn
Material de la borna: ZFP
Margen de apriete Rd: 7-10 mm
Versión: + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KSV 7.10 FER STTZN
art. no.: 301010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tornillo de bloqueo St/tZn
Material de la borna ZFP
Margen de apriete Rd 7-10 mm
Versión + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) = *)
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 301010 was added to Notepad.

Product 301010 was added to the cart.

Part No. 301017 KSV 6.10 FER CU

GTIN 4013364053502, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 79.60 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del tornillo de bloqueo: Cu
Material de la borna: FB
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Conexión (rígido/flexible): 25-70 mm2
Versión: + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KSV 6.10 FER CU
art. no.: 301017
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tornillo de bloqueo Cu
Material de la borna FB
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Conexión (rígido/flexible) 25-70 mm2
Versión + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) = *)
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 301017 was added to Notepad.

Product 301017 was added to the cart.


Conector KS borna-tornillo 100 kA (10/350 μs) de dos piezas con arandela elástica

1 Product

Part No. 301229 AP 2X6.10 V2A

GTIN 4013364101562, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 167.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del tornillo de bloqueo: INOX
Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Versión: + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : / *)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: AP 2X6.10 V2A
art. no.: 301229
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tornillo de bloqueo INOX
Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Versión + arandela elástica
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) = / & *)
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 301229 was added to Notepad.

Product 301229 was added to the cart.


back to top